您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03020 inch - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03020_inch.prj},{NB=03020-A60},{BEST=03020-A6},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Standard Federkraft},{D=5/8-11},{D1=8.5},{L=24},{H=4.5},{N=2.5},{F1=45},{F2=100},{GEW=0.0213},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495614533},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TYP3=2},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03020-AG
03020-AG
钢制
标准弹簧弹力
8-36
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
73181520
4059495614557
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-AE
03020-AE
钢制
标准弹簧弹力
8-32
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
73181520
4059495614540
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-A1
03020-A1
钢制
标准弹簧弹力
10-32
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0001
Yes
73181520
4059495614489
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-AJ
03020-AJ
钢制
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0021
Yes
73181520
4059495614564
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-A2
03020-A2
钢制
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0019
Yes
73181520
4059495614496
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-A3
03020-A3
钢制
标准弹簧弹力
5/16-18
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0035
Yes
73181520
4059495614502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-A4
03020-A4
钢制
标准弹簧弹力
3/8-16
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0056
Yes
73181520
4059495614519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-A5
03020-A5
钢制
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0129
Yes
73181520
4059495614526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-A6
03020-A6
钢制
标准弹簧弹力
5/8-11
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0213
Yes
73181520
4059495614533
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1AG
03020-1AG
钢制
轻弹簧弹力
8-36
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0005
Yes
73181520
4059495614465
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1AE
03020-1AE
钢制
轻弹簧弹力
8-32
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0005
Yes
73181520
4059495614458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1A1
03020-1A1
钢制
轻弹簧弹力
10-32
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0009
Yes
73181520
4059495614397
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1AJ
03020-1AJ
钢制
轻弹簧弹力
1/4-28
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0021
Yes
73181520
4059495614472
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1A2
03020-1A2
钢制
轻弹簧弹力
1/4-20
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0019
Yes
73181520
4059495614403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1A3
03020-1A3
钢制
轻弹簧弹力
5/16-18
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0035
Yes
73181520
4059495614410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1A4
03020-1A4
钢制
轻弹簧弹力
3/8-16
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0056
Yes
73181520
4059495614427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1A5
03020-1A5
钢制
轻弹簧弹力
1/2-13
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0128
Yes
73181520
4059495614434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03020-1A6
03020-1A6
钢制
轻弹簧弹力
5/8-11
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0209
Yes
73181520
4059495614441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03020 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
norelem
30.05.2024
03001 - 带有开口和球体的金属弹性柱塞,有 LONG-LOK 保险
norelem
30.05.2024
07110 - 波珠螺丝,无栓头,圆波珠
norelem
30.05.2024
FRD-1 - Hand-Retractable Spring Plungers - L-Handle
Essentra Components
07.08.2014
03000 inch - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,钢制
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求