피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Nema "C" Flange Adaptor Kits - Worm Gear Accessories
Hub City
Worm Gear Drives
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/accessories/nema_c_flange_adaptor_kits_asmtab.prj},{NB=0229-02985_380},{MN=380},{RATIO=N/A},{GT=N/A},{STYLE=N/A},{FS=56C},{OD=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{GW=-},{PPATH=c_flange_kits/nema_c_flange_adaptor_kits_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
WTL
Shipping Wt. Lbs.
ⁿ/ₐ
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
R
[인치]
0229-02975
0229-02975
130
N/A
N/A
N/A
N/A
130 Kit, Motor Flange 56C...
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
9.4
2.21
6.03
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.38
0229-02976
0229-02976
180
N/A
N/A
N/A
N/A
180 Kit, Motor Flange 56C...
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
9.4
2.21
6.40
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.38
0229-02977
0229-02977
210
N/A
N/A
N/A
N/A
210 Kit, Motor Flange 56C
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
9.4
2.28
6.91
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.50
0229-02977
0229-02977
240
N/A
N/A
N/A
N/A
240 Kit, Motor Flange 56C...
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
9.4
2.29
7.29
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.50
0229-02979
0229-02979
260
N/A
N/A
N/A
N/A
260 Kit, Motor Flange 56C...
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
10.0
2.28
7.91
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.50
0229-02982
0229-02982
320
N/A
N/A
N/A
N/A
320 Kit, Motor Flange 56C...
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
11.7
2.18
9.06
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.20
0229-02985
0229-02985
380
N/A
N/A
N/A
N/A
380 Kit, Motor Flange 56C...
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
11.5
2.18
9.56
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.20
0229-02893
0229-02893
450
N/A
N/A
N/A
N/A
450 Kit, Motor Flange 56C
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
13.9
2.44
10.88
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.20
0229-02897
0229-02897
520
N/A
N/A
N/A
N/A
520 Kit, Motor Flange 56C
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
15.4
2.38
11.63
3/16 x 3/32
5.875
4.501/4.503
0.625
6.50
13/32
0.20
0279-00622
0279-00622
GW60
N/A
N/A
N/A
N/A
GW60 Kit, Motor Flange 18...
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
28
4.10
15.88
1/4 X1/8
7.250
8.501/8.504
1.125
9.00
17/32
0.19
0279-00611
0279-00611
GW60D
N/A
N/A
N/A
N/A
GW60D Kit, Motor Flange 5...
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
7
2.25
9.01
3/16 x 3/32
5.880
4.501/4.503
0.625
6.64
13/32
0.19
0279-00611
0279-00611
GW70D
N/A
N/A
N/A
N/A
GW70D Kit, Motor Flange 5...
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
7
2.25
9.01
3/16 x 3/32
5.880
4.501/4.503
0.625
6.64
13/32
0.19
0279-00615
0279-00615
GW80D
N/A
N/A
N/A
N/A
GW80D Kit, Motor Flange 5...
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
8
2.24
11.81
3/16 x 3/32
5.880
4.501/4.503
0.625
6.64
13/32
0.19
0279-00615
0279-00615
GW100D
N/A
N/A
N/A
N/A
GW100D Kit, Motor Flange ...
Right Angle
Worm Gear Drive
N/A
N/A
N/A
8
2.33
13.21
3/16 x 3/32
5.880
4.501/4.503
0.625
6.64
13/32
0.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청