피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Elbow, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, seamless, sim. to DIN 2605 - R~2.5 x NB
Huelsen
Elbows
Elbows Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/1_rohrbogen/1_aluminium/bogen_b_361_023.prj},{NB=0230890305090},{ARTNR=0230890305090},{DN=80},{D1=89},{S1=3.00},{R1=205.0},{R2=-/+},{R3=2.5},{G=90°},{G1=90},{BA=Bauart 5},{BA1=5},{GEW=0.806},{PG=Bogen},{PUG=Schweissbogen},{NORM=i.A. DIN 2605},{AUS=nahtlos},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 1050A-0},{AUS2=nach},{AUS3=Bauart}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S1
Wall Thickness
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
G
Degree
ⁿ/ₐ
BA
Design
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
0230250205045
0230250205045
20
25
2.50
57.5 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.024
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230310305045
0230310305045
25
31
3.00
65 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.041
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230460305045
0230460305045
40
46
3.00
107.5 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.105
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230570305045
0230570305045
50
57
3.00
135 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.166
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230600305045
0230600305045
50
60
3.00
135 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.175
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230760305045
0230760305045
65
76
3.00
175 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.292
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230890305045
0230890305045
80
89
3.00
205 -/+ 2.5
45°
R~2.5 x NB
0.403
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230900505045
0230900505045
80
90
5.00
205 -/+ 3.0
45°
R~2.5 x NB
0.662
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231000505045
0231000505045
100
100
5.00
225 -/+ 3.0
45°
R~2.5 x NB
0.812
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231080405045
0231080405045
100
108
4.00
252.5 -/+ 3.0
45°
R~2.5 x NB
0.800
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231330405045
0231330405045
125
133
4.00
330 -/+ 3.5
45°
R~2.5 x NB
1.298
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231590405045
0231590405045
150
159
4.00
375 -/+ 3.5
45°
R~2.5 x NB
1.774
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0232190405045
0232190405045
200
219
4.00
510 -/+ 3.5
45°
R~2.5 x NB
3.351
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0232190505045
0232190505045
200
219
5.00
510 -/+ 3.5
45°
R~2.5 x NB
4.166
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230250205090
0230250205090
20
25
2.50
57.5 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.049
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230310305090
0230310305090
25
31
3.00
65 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.082
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230460305090
0230460305090
40
46
3.00
107.5 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.210
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230570305090
0230570305090
50
57
3.00
135 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.332
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230600305090
0230600305090
50
60
3.00
135 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.351
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230760305090
0230760305090
65
76
3.00
175 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.584
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230890305090
0230890305090
80
89
3.00
205 -/+ 2.5
90°
R~2.5 x NB
0.806
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0230900505090
0230900505090
80
90
5.00
205 -/+ 3.0
90°
R~2.5 x NB
1.323
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231000505090
0231000505090
100
100
5.00
225 -/+ 3.0
90°
R~2.5 x NB
1.625
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231080405090
0231080405090
100
108
4.00
252.5 -/+ 3.0
90°
R~2.5 x NB
1.600
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
0231330405090
0231330405090
125
133
4.00
330 -/+ 3.5
90°
R~2.5 x NB
2.597
Elbow, Aluminium acc. to ...
Elbows
Elbows to welding
sim. to DIN 2605
seamless
Aluminium, EN 754/755, EN...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청