您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000263000 - Spacer with internal thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000263000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000263000/01000263000.prj},{NB=01000263029},{ARTNR=01000263029},{D=M5},{L1=35},{E=9.2},{S=8},{T=10},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert},{GEW=12},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2f.3a.b6.010002630009.pdf},{PREVIEW=01000263000.png},{DEFAULTSORTATTR=4737}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
±0.1 (blind hole thread)
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000263001
01000263001
M10
100
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
167
01000263002
01000263002
M10
-
19.5
17
-
Stahl verzinkt, blau pass...
34.4
01000263003
01000263003
M10
-
19.5
17
-
Stahl verzinkt, blau pass...
42.2
01000263004
01000263004
M10
35
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
48.8
01000263005
01000263005
M10
40
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
55.6
01000263006
01000263006
M10
45
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
62.5
01000263007
01000263007
M10
50
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
70.8
01000263008
01000263008
M10
60
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
90.6
01000263009
01000263009
M10
70
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
109.8
01000263010
01000263010
M10
80
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
130
01000263011
01000263011
M4
-
8
7
-
Stahl verzinkt, blau pass...
4
01000263012
01000263012
M4
-
8
7
-
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000263013
01000263013
M4
-
8
7
-
Stahl verzinkt, blau pass...
3.6
01000263014
01000263014
M4
20
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
8
01000263015
01000263015
M4
25
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
10
01000263016
01000263016
M4
30
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
10
01000263017
01000263017
M4
35
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
8
01000263018
01000263018
M4
40
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
12
01000263019
01000263019
M4
45
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000263020
01000263020
M4
50
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000263021
01000263021
M4
60
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
18
01000263022
01000263022
M4
70
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
22
01000263023
01000263023
M4
80
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
24
01000263024
01000263024
M5
-
9.2
8
-
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000263025
01000263025
M5
-
9.2
8
-
Stahl verzinkt, blau pass...
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求