01000263000 - Spacer with internal thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000263000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000263000/01000263000.prj},{NB=01000263029},{ARTNR=01000263029},{D=M5},{L1=35},{E=9.2},{S=8},{T=10},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert},{GEW=12},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2f.3a.b6.010002630009.pdf},{PREVIEW=01000263000.png},{DEFAULTSORTATTR=4737}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
±0.1 (blind hole thread)
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
T
min.
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000263001
01000263001
M10
100
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
167
01000263002
01000263002
M10
-
19.5
17
-
Stahl verzinkt, blau pass...
34.4
01000263003
01000263003
M10
-
19.5
17
-
Stahl verzinkt, blau pass...
42.2
01000263004
01000263004
M10
35
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
48.8
01000263005
01000263005
M10
40
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
55.6
01000263006
01000263006
M10
45
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
62.5
01000263007
01000263007
M10
50
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
70.8
01000263008
01000263008
M10
60
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
90.6
01000263009
01000263009
M10
70
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
109.8
01000263010
01000263010
M10
80
19.5
17
16
Stahl verzinkt, blau pass...
130
01000263011
01000263011
M4
-
8
7
-
Stahl verzinkt, blau pass...
4
01000263012
01000263012
M4
-
8
7
-
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000263013
01000263013
M4
-
8
7
-
Stahl verzinkt, blau pass...
3.6
01000263014
01000263014
M4
20
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
8
01000263015
01000263015
M4
25
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
10
01000263016
01000263016
M4
30
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
10
01000263017
01000263017
M4
35
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
8
01000263018
01000263018
M4
40
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
12
01000263019
01000263019
M4
45
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000263020
01000263020
M4
50
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000263021
01000263021
M4
60
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
18
01000263022
01000263022
M4
70
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
22
01000263023
01000263023
M4
80
8
7
9
Stahl verzinkt, blau pass...
24
01000263024
01000263024
M5
-
9.2
8
-
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000263025
01000263025
M5
-
9.2
8
-
Stahl verzinkt, blau pass...
4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청