您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
套接螺栓,DIN 3871标准A型 - 公制精密螺纹,圆柱形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
套接螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/15_ueberwurfschrauben/ueberwurfschraube.prj},{NB=0001152000},{BZ=0001152000},{VK=GP-SU-LL8-M12},{INFO=Katalog},{REIHE1=LL 8},{D1=8.000},{PN=PN 100},{GEWD3=M 12 x 1},{SW3=12},{H=14},{I=9.5},{NDM=12.000},{P=1.000},{AUSLAUF=1.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD3
螺纹 d3
ⁿ/ₐ
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
H
高度
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0001002000
0001002000
GP-SU-LL4-M8
LL 4
PN 100
M 8 x 1
8
12
8.0
0001102000
0001102000
GP-SU-LL6-M10
LL 6
PN 100
M 10 x 1
10
13
9.0
0001152000
0001152000
GP-SU-LL8-M12
LL 8
PN 100
M 12 x 1
12
14
9.5
0002002000
0002002000
GP-SU-L6-M12
L 6
PN 250
M 12 x 1,5
12
16
11.5
0002052000
0002052000
GP-SU-L8-M14
L 8
PN 250
M 14 x 1,5
14
16
11.5
0002102000
0002102000
GP-SU-L10-M16
L 10
PN 250
M 16 x 1,5
17
17
11.5
0002152000
0002152000
GP-SU-L12-M18
L 12
PN 250
M 18 x 1,5
19
18
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求