피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
中文
中文 (繁體)
English
XDH Rings - Constant Section Rings
Smalley
SNAP RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{smalley/snap_rings/xdh.prj},{NB=XDH-325},{PARTNBR=XDH-325},{SD=3.250},{DIA=3.404},{MAT=},{DIAT=(+.078/-.000)},{RT=0.062},{TT=(+/-.002)},{RRW=0.187},{RRWT=(+/-.005)},{GAP=.562 - .938},{GAP0=0.562},{TP=Double Scallop Type B},{GD=3.374},{GDT=(+/-.006)},{GW=0.068},{GWT=(+.004/-.000)},{DP=0.062},{RS=22891},{GY=14243},{W=31.59},{WT=0.059},{SR=0.180},{NW=0.062},{NE=Constant Section Rings},{RINGTYPE=Internal}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNBR
Smalley Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Shaft Diameter
[인치]
DIA
Outside Diameter
[인치]
DIAT
Diameter Tolerance
[인치]
RT
Ring Thickness
[인치]
TT
Thickness Tolerance
[인치]
RRW
Ring Radial Wall
[인치]
RRWT
Ring Radial Wall Tolerance
[인치]
GAP
Free Gap
[인치]
TP
End Type
ⁿ/ₐ
GD
Groove Diameter
[인치]
GDT
Groove Diameter Tolerance
[인치]
GW
Groove Width Min.
[인치]
GWT
Groove Width Tolerance
[인치]
DP
Nominal Depth
[인치]
RINGTYPE
Ring Tiype
ⁿ/ₐ
XDH-112
XDH-112
1.125
1.196
(+.031/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.093
(+/-.003)
.375 - .562
Double Scallop Type B
1.181
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.028
Internal
XDH-125
XDH-125
1.250
1.330
(+.031/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.093
(+/-.003)
.375 - .562
Double Scallop Type B
1.310
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.030
Internal
XDH-137
XDH-137
1.375
1.460
(+.031/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.093
(+/-.003)
.375 - .562
Double Scallop Type B
1.435
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.030
Internal
XDH-150
XDH-150
1.500
1.600
(+.031/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.125
(+/-.005)
.375 - .562
Double Scallop Type B
1.580
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.040
Internal
XDH-162
XDH-162
1.625
1.725
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.125
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
1.705
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.040
Internal
XDH-175
XDH-175
1.750
1.855
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.125
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
1.830
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.040
Internal
XDH-187
XDH-187
1.875
1.990
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
1.965
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-200
XDH-200
2.000
2.115
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
2.090
(+/-.005)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-206
XDH-206
2.062
2.177
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
2.152
(+/-.006)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-218
XDH-218
2.187
2.302
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
2.277
(+/-.006)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-231
XDH-231
2.312
2.432
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
2.402
(+/-.006)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-243
XDH-243
2.437
2.557
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
2.527
(+/-.006)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-256
XDH-256
2.562
2.682
(+.062/-.000)
0.042
(+/-.002)
0.156
(+/-.005)
.437 - .750
Double Scallop Type B
2.652
(+/-.006)
0.046
(+.003/-.000)
0.045
Internal
XDH-300
XDH-300
3.000
3.154
(+.078/-.000)
0.062
(+/-.002)
0.187
(+/-.005)
.562 - .938
Double Scallop Type B
3.124
(+/-.006)
0.068
(+.004/-.000)
0.062
Internal
XDH-325
XDH-325
3.250
3.404
(+.078/-.000)
0.062
(+/-.002)
0.187
(+/-.005)
.562 - .938
Double Scallop Type B
3.374
(+/-.006)
0.068
(+.004/-.000)
0.062
Internal
XDH-350
XDH-350
3.500
3.654
(+.078/-.000)
0.062
(+/-.002)
0.187
(+/-.005)
.562 - .938
Double Scallop Type B
3.624
(+/-.006)
0.068
(+.004/-.000)
0.062
Internal
XDH-375
XDH-375
3.750
3.904
(+.078/-.000)
0.062
(+/-.002)
0.187
(+/-.005)
.562 - .938
Double Scallop Type B
3.874
(+/-.006)
0.068
(+.004/-.000)
0.062
Internal
XDH-400
XDH-400
4.000
4.155
(+.078/-.000)
0.062
(+/-.002)
0.187
(+/-.005)
.562 - .938
Double Scallop Type B
4.125
(+/-.006)
0.068
(+.004/-.000)
0.063
Internal
XDH-425
XDH-425
4.250
4.429
(+.093/-.000)
0.078
(+/-.002)
0.218
(+/-.005)
.625 - 1.062
Double Scallop Type B
4.394
(+/-.006)
0.086
(+.005/-.000)
0.072
Internal
XDH-450
XDH-450
4.500
4.679
(+.093/-.000)
0.078
(+/-.002)
0.218
(+/-.005)
.625 - 1.062
Double Scallop Type B
4.644
(+/-.006)
0.086
(+.005/-.000)
0.072
Internal
XDH-475
XDH-475
4.750
4.929
(+.093/-.000)
0.078
(+/-.002)
0.218
(+/-.005)
.625 - 1.062
Double Scallop Type B
4.894
(+/-.006)
0.086
(+.005/-.000)
0.072
Internal
XDH-500
XDH-500
5.000
5.184
(+.093/-.000)
0.078
(+/-.002)
0.218
(+/-.005)
.625 - 1.062
Double Scallop Type B
5.144
(+/-.006)
0.086
(+.005/-.000)
0.072
Internal
XDH-525
XDH-525
5.250
5.434
(+.093/-.000)
0.078
(+/-.002)
0.218
(+/-.005)
.625 - 1.062
Double Scallop Type B
5.394
(+/-.007)
0.086
(+.005/-.000)
0.072
Internal
XDH-575
XDH-575
5.750
5.934
(+.093/-.000)
0.078
(+/-.002)
0.218
(+/-.005)
.625 - 1.062
Double Scallop Type B
5.894
(+/-.007)
0.086
(+.005/-.000)
0.072
Internal
XDH-600
XDH-600
6.000
6.220
(+.125/-.000)
0.093
(+/-.002)
0.250
(+/-.005)
.875 - 1.437
Double Scallop Type B
6.160
(+/-.007)
0.103
(+.005/-.000)
0.080
Internal
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VHM Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty - Metric
Smalley
11.03.2024
XAH Rings - Constant Section Rings
Smalley
29.02.2024
VSM Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty - Metric
Smalley
11.03.2024
SSB Springs - Gap Type Springs - Metric
Smalley
29.02.2024
VH Rings - Spiral Retaining Rings, Light Duty
Smalley
11.03.2024
WHM Rings - Spiral Retaining Rings, Heavy Duty
Smalley
11.03.2024
EH Rings - Spiral Retaining Rings - Metric
Smalley
11.03.2024
HH Rings - Internal Retaining Ring, "Hoopster"
Smalley
29.02.2024
WS Rings - Spiral Retaining Rings, Medium Duty
Smalley
11.03.2024
ISO 8133/DIN 24555 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
AN05_40 - Silencer/Miniature Resin Type/Male Thread Type
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-T (Elbow) - Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting / ...
SMC
28.09.2023
AQ_F - With One-touch Fittings With Exhaust Port Fitting
SMC
10.01.2022
WSW Rings - Spiral Retaining Rings, Wavering
Smalley
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청