피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
DualVee Vee Guides
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/dual_vee/dualvee_wheel_covers_asmtab.prj},{NB=WC2LPAYes},{PN=WC2LPA},{SIZE=2},{CW=Low profile bushings},{B=M3 Stainless},{C=Black ABS},{D=White wool},{E=Synthetic oil},{WASHPN=WADINM3SS},{D82THK=0.02000},{HARDWARE=Yes},{PPATH=wheel_covers/dualvee_wheel_covers_asmtpl.prj},{ASSCFGPRA=wheel_covers_2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
CW
Compatible With
ⁿ/ₐ
MS
Mounting Surface to Track Vee
[인치]
A
A Screw
ⁿ/ₐ
B
B Washer
ⁿ/ₐ
C
C Wheel Cover
ⁿ/ₐ
D
D Felt
ⁿ/ₐ
E
E Bottle of Lubricant
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
ASSCFGPRA
ⁿ/ₐ
WC1A
WC1A
1
Standard profile bushings...
0.404
M2 x 0.4 x 12mm Stainless
M2 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
12
wheel_covers_1
WC1LPA
WC1LPA
1
Low profile bushings
0.247
M2 x 0.4 x 8mm Stainless
M2 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
12
wheel_covers_1
WC2A
WC2A
2
Standard profile bushings...
0.480
M3 x 0.5 x 16mm Stainless
M3 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
15
wheel_covers_2
WC2LPA
WC2LPA
2
Low profile bushings
0.322
M3 x 0.5 x 12mm Stainless
M3 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
16
wheel_covers_2
WC3A
WC3A
3
Standard profile bushings...
0.690
M3 x 0.5 x 20mm Stainless
M3 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
40
wheel_covers_3
WC3LPA
WC3LPA
3
Low profile bushings
0.454
M3 x 0.5 x 16mm Stainless
M3 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
18
wheel_covers_3
WC4A
WC4A
4
Standard profile bushings...
0.813
M4 x 0.7 x 25mm Stainless
M4 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
46
wheel_covers_4
WC4LPA
WC4LPA
4
Low profile bushings
0.498
M4 x 0.7 x 20mm Stainless
M4 Stainless
Black ABS
White wool
Synthetic oil
36
wheel_covers_4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Track Lubricator - DualVee Linear Guide Track Lubricator
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
SWS/SWI Series Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Series A - Pneumatic Cylinders - Steel
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
Single Edge Drilled Vee Track - DualVee Linear Guide Track
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
J-5H-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
Linear Alignment Coupler - Alignment Couplers
Milwaukee Cylinder
11.04.2018
S-8Y-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
J-3H-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
AFU-5050W Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
Series ISO - Metric Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
SJ-3H-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
AFU-1932 Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
AFU-2525 Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청