피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
UAO - KWL - Reduzierung, asymmetrisch,oval-oval UAO KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD모델 선택
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/uao_kwl.prj},{NB=UAO210035080320(H1=100,B1=350,H2=80,B2=320 (asymmetrisch nach 2_A_200))-KWL},{SA810ID03=15482_kwl},{H1=100},{B1=350},{H2=80},{B2=320},{LP1=60},{LP2=60},{L1=160},{CNSQUANTITY=5},{AUS2=2},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{SA810ID04=17284},{LODDEST=A},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndrucksystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Item number
ⁿ/ₐ
SBEZ
Product description
ⁿ/ₐ
AUS
Model
ⁿ/ₐ
RED
Reduction fitting
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
B1
Width
[mm]
H2
Height
[mm]
B2
Width
[mm]
LP1
Insertion
[mm]
LP2
Insertion
[mm]
L1
Installation length
[mm]
AI
Surface
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Package unit
[Stk]
UAO18032050195(asymmetris...
17277_kwl
17277
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
17277
UAO18032050195
Asymmetrical 1
asymmetrisch nach 1, oval...
80
320
50
195
60
40
130
0.154
0.57
10
UAO18032050260(asymmetris...
17278_kwl
17278
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
17278
UAO18032050260
Asymmetrical 1
asymmetrisch nach 1, oval...
80
320
50
260
60
40
130
0.165
0.77
10
UAO110035050195(asymmetri...
17282_kwl
17282
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
17282
UAO110035050195
Asymmetrical 1
asymmetrisch nach 1, oval...
100
350
50
195
60
40
160
0.215
1.16
10
UAO110035050260(asymmetri...
17283_kwl
17283
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
17283
UAO110035050260
Asymmetrical 1
asymmetrisch nach 1, oval...
100
350
50
260
60
40
130
0.206
1.11
10
UAO110035080320(asymmetri...
17284_kwl
17284
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
17284
UAO110035080320
Asymmetrical 1
asymmetrisch nach 1, oval...
100
350
80
320
60
60
160
0.207
1.14
5
UAO28032050195(asymmetris...
15475_kwl
17277
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
15475
UAO28032050195
Asymmetrical 2
asymmetrisch nach 2, oval...
80
320
50
195
60
40
130
0,154
0,57
10
UAO28032050260(asymmetris...
15476_kwl
17278
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
15476
UAO28032050260
Asymmetrical 2
asymmetrisch nach 2, oval...
80
320
50
260
60
40
130
0,165
0,77
10
UAO210035050195(asymmetri...
15480_kwl
17282
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
15480
UAO210035050195
Asymmetrical 2
asymmetrisch nach 2, oval...
100
350
50
195
60
40
160
0,215
1,16
10
UAO210035050260(asymmetri...
15481_kwl
17283
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
15481
UAO210035050260
Asymmetrical 2
asymmetrisch nach 2, oval...
100
350
50
260
60
40
130
0,206
1,11
10
UAO210035080320(asymmetri...
15482_kwl
17284
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
15482
UAO210035080320
Asymmetrical 2
asymmetrisch nach 2, oval...
100
350
80
320
60
60
160
0,207
1,14
5
UAO38032050195(asymmetris...
16376_kwl
17277
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
16376
UAO38032050195
Asymmetrical 3
asymmetrisch nach 3, oval...
80
320
50
195
60
40
130
0,154
0,57
10
UAO38032050260(asymmetris...
16377
17278
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
16377
UAO38032050260
Asymmetrical 3
asymmetrisch nach 3, oval...
80
320
50
260
60
40
130
0,165
0,77
10
UAO310035050195(asymmetri...
16381_kwl
17282
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
16381
UAO310035050195
Asymmetrical 3
asymmetrisch nach 3, oval...
100
350
50
195
60
40
160
0,215
1,16
10
UAO310035050260(asymmetri...
16382
17283
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
16382
UAO310035050260
Asymmetrical 3
asymmetrisch nach 3, oval...
100
350
50
260
60
40
130
0,206
1,11
10
UAO310035080320(asymmetri...
16383_kwl
17284
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
16383
UAO310035080320
Asymmetrical 3
asymmetrisch nach 3, oval...
100
350
80
320
60
60
160
0,207
1,14
5
UAO48032050195(asymmetris...
18177_kwl
18177
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
18177
UAO48032050195
Asymmetrical 4
asymmetrisch nach 4, oval...
80
320
50
195
60
40
130
0,141
0,79
10
UAO48032050260(asymmetris...
18178_kwl
18178
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
18178
UAO48032050260
Asymmetrical 4
asymmetrisch nach 4, oval...
80
320
50
260
60
40
130
0,151
0,86
10
UAO410035050195(asymmetri...
18179_kwl
18179
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
18179
UAO410035050195
Asymmetrical 4
asymmetrisch nach 4, oval...
100
350
50
195
60
40
160
0,217
1,15
10
UAO410035050260(asymmetri...
18180_kwl
18180
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
18180
UAO410035050260
Asymmetrical 4
asymmetrisch nach 4, oval...
100
350
50
260
60
40
130
0,207
1,11
10
UAO410035080320(asymmetri...
18181_kwl
18181
Ovale Reduzierung, asymm....
Lüftung
UAO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
18181
UAO410035080320
Asymmetrical 4
asymmetrisch nach 4, oval...
100
350
80
320
60
60
160
0,208
1,14
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UARO - KWL - Transition fitting, asymmetrical, round-oval UARO
MuA
14.02.2023
OSB - KWL - Ovalschelle zur Bodenmontage OSB
MuA
14.02.2023
USRO - KWL - Transition fitting, symmetrical, round-oval USRO
MuA
14.02.2023
USO - Reduction fitting, symmetrical, oval-oval USO
MuA
14.02.2023
ATVO - KWL - Branch tube, vertical, oval ATVO
MuA
14.02.2023
BVSO 90° - KWL - Elbow, vertical, oval 90° BVSO
MuA
08.12.2022
BHSO 30° - KWL - Elbow, horizontal, oval 30° BHSO
MuA
14.02.2023
ETGVO - KWL - Offset, vertical, oval ETGVO
MuA
07.12.2022
MFO - KWL - Tube coupling (fitting connection), oval MFO
MuA
14.02.2023
BVSO 45° - Elbow, vertical, oval 45° BVSO
MuA
08.12.2022
EDO - KWL - End cap, oval EDO
MuA
14.02.2023
LVK - KWL - Luftverteilkasten mit Schalldämmungl LVK
MuA
14.02.2023
BVSO 90° - Elbow, vertical, oval 90° BVSO
MuA
08.12.2022
TSDO - Telephone sound absorber, oval TSDO
MuA
14.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청