피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 51194-D-PTFE - Temperature probe union with edge seal and with PTFE compression ferrule
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51194_d_ptfe.prj},{NB=SO 51194-4-1/2 058.1165.070},{TYPE=SO 51194-4-1/2},{MATNR=058.1165.070},{DK=4.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=6},{M=M8x1},{NDM=8.000},{P=1.000},{SW1=10},{SW2=27},{L=38.5},{D=27.0},{IK=14.0},{TK=2.5},{KG=6.680},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51194-1-1/4 058.1165.0...
SO 51194-1-1/4
058.1165.002
1.00
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.0
12.0
1.5
2.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1-1/2 058.1165.0...
SO 51194-1-1/2
058.1165.004
1.00
G1/2
6
M6x0.75
8
27
34.0
14.0
2.5
6.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1,5-1/4 058.1165...
SO 51194-1,5-1/4
058.1165.011
1.50
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.0
12.0
1.5
2.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-1,5-1/2 058.1165...
SO 51194-1,5-1/2
058.1165.013
1.50
G1/2
6
M6x0.75
8
27
34.0
14.0
2.5
6.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2-1/8 058.1165.0...
SO 51194-2-1/8
058.1165.020
2.00
G1/8
6
M6x0.75
8
14
23.5
8.0
1.0
1.260
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2-1/4 058.1165.0...
SO 51194-2-1/4
058.1165.021
2.00
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.0
12.0
1.5
2.630
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2-1/2 058.1165.0...
SO 51194-2-1/2
058.1165.023
2.00
G1/2
6
M6x0.75
8
27
34.0
14.0
2.5
6.310
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2,5-1/8 058.1165...
SO 51194-2,5-1/8
058.1165.030
2.50
G1/8
6
M6x0.75
8
14
23.5
8.0
1.0
1.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2,5-1/4 058.1165...
SO 51194-2,5-1/4
058.1165.031
2.50
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.5
12.0
1.5
2.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-2,5-1/2 058.1165...
SO 51194-2,5-1/2
058.1165.033
2.50
G1/2
6
M6x0.75
8
27
34.0
14.0
2.5
6.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3-1/8 058.1165.0...
SO 51194-3-1/8
058.1165.040
3.00
G1/8
6
M6x0.75
8
14
23.5
8.0
1.0
1.370
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3-1/4 058.1165.0...
SO 51194-3-1/4
058.1165.042
3.00
G1/4
6
M6x0.75
8
19
29.0
12.0
1.5
1.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3-1/2 058.1165.0...
SO 51194-3-1/2
058.1165.044
3.00
G1/2
6
M6x0.75
8
27
34.0
14.0
2.5
2.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3,5-1/8 058.1165...
SO 51194-3,5-1/8
058.1165.047
3.50
G1/8
6
M8x1
10
14
28.0
8.0
1.0
6.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-3,5-1/4 058.1165...
SO 51194-3,5-1/4
058.1165.049
3.50
G1/4
6
M8x1
10
19
33.5
12.0
1.5
1.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4-1/8 058.1165.0...
SO 51194-4-1/8
058.1165.060
4.00
G1/8
6
M8x1
10
14
28.0
8.0
1.0
1.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4-1/4 058.1165.0...
SO 51194-4-1/4
058.1165.065
4.00
G1/4
6
M8x1
10
19
33.5
12.0
1.5
2.880
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4-1/2 058.1165.0...
SO 51194-4-1/2
058.1165.070
4.00
G1/2
6
M8x1
10
27
38.5
14.0
2.5
6.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4,5-1/8 058.1165...
SO 51194-4,5-1/8
058.1165.076
4.50
G1/8
6
M8x1
10
14
28.0
8.0
1.0
1.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-4,5-1/4 058.1165...
SO 51194-4,5-1/4
058.1165.077
4.50
G1/4
6
M8x1
10
19
33.5
12.0
1.5
2.940
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-5-1/8 058.1165.0...
SO 51194-5-1/8
058.1165.082
5.00
G1/8
6
M10x1
12
14
29.0
8.0
1.0
1.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-5-1/4 058.1165.0...
SO 51194-5-1/4
058.1165.084
5.00
G1/4
6
M10x1
12
19
34.5
12.0
1.5
3.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-5-1/2 058.1165.0...
SO 51194-5-1/2
058.1165.088
5.00
G1/2
6
M10x1
12
27
39.5
14.0
2.5
7.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-5-3/4 058.1165.0...
SO 51194-5-3/4
058.1165.089
5.00
G3/4
6
M10x1
12
32
42.5
16.0
2.5
14.190
1.4571 (Edelstahl)
SO 51194-6-1/4 058.1165.1...
SO 51194-6-1/4
058.1165.110
6.00
G1/4
6
M10x1
12
19
34.5
12.0
1.5
2.790
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 51124-D - Temperature probe union with edge seal and with stainless stee...
SERTO
11.03.2024
SO 51194-D-PTFE METR - Temperature probe union METR with edge seal and with...
SERTO
30.04.2024
Manometer coupling, normal coupling connection - Inside thread: Whitworth t...
VOSS
11.04.2023
Model 5251 - Male / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
SO 42221 - Elbow union with female adaptor SO 40030
SERTO
11.03.2024
Model 5135 - Unions conical seat (casting) Male / Female - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Straight welding bosses, L-series - Inside thread: Whitworth tube thread
VOSS
11.04.2023
SO 50009 - PTFE compression ferrule for SO 51194/SO 61194
SERTO
11.03.2024
D409 - Male Tee
AIRWORK
27.06.2022
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 51124 METR - Male adaptor union METR
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청