피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 50006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_50006_metr.prj},{NB=SO 50006-M14x1 056.0063.220},{TYPE=SO 50006-M14x1},{MATNR=056.0063.220},{MZK=M14x1},{MZX=14},{P=1.000},{SW=19},{SK=6.0},{KG=0.760},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZK
Thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50006-M6x0.75 056.0063...
SO 50006-M6x0.75
056.0063.098
M6x0.75
10
3.5
0.160
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M8x1 056.0063.12...
SO 50006-M8x1
056.0063.120
M8x1
12
3.5
0.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M10x1 056.0063.1...
SO 50006-M10x1
056.0063.150
M10x1
14
5.0
0.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M12x1 056.0063.1...
SO 50006-M12x1
056.0063.190
M12x1
17
6.0
0.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M14x1 056.0063.2...
SO 50006-M14x1
056.0063.220
M14x1
19
6.0
0.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M16x1 056.0063.2...
SO 50006-M16x1
056.0063.260
M16x1
22
6.0
1.030
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M20x1,5 056.0063...
SO 50006-M20x1,5
056.0063.345
M20x1.5
27
6.0
1.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M24x1,5 056.0063...
SO 50006-M24x1,5
056.0063.405
M24x1.5
30
7.0
1.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M28x1,5 056.0063...
SO 50006-M28x1,5
056.0063.445
M28x1.5
36
8.0
3.330
1.4571 (Edelstahl)
SO 50006-M36X2 056.0063.5...
SO 50006-M36X2
056.0063.560
M36x2
41
10.0
3.670
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 80006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
30.04.2024
SO 50030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
JIS B 1181 S1F - Hexagon nuts, style 1 - fine
Chinese Manufacturers
27.05.2014
RJ J - Hexagon Nut
SMC Corporation
02.06.2024
SO 10006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
11.03.2024
GB808-88 - Small hexagon thin nuts-Fine pictch thred
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SO 20006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
30.04.2024
BN 3711 - Hex nuts for electronic applications metric fine thread, brass, n...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 82415 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc flake coated
Bossard Catalog
31.10.2023
RNM - Banjos; Metric DIN 7642
VOSS
13.03.2024
BN 119 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, hot dip galvanized
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 909.5 - Thin Stainless Steel Hex Nuts for Indexing Plungers / Cam Action...
Ganter
12.04.2024
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
SO 50040 - Male adaptor
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청