피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 43121 - Tee union with male adaptor SO 40040
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43121.prj},{NB=SO 43121-10-1/2-10 018.3101.290},{TYPE=SO 43121-10-1/2-10},{MATNR=018.3101.290},{DK=10.00},{R=R1/2},{RX=20.955},{DK3=10.00},{BAR=125},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{SW3=22},{L1=30.5},{L2=35.5},{ZK1=20.5},{ZK2=25.5},{EK=8.0},{KG=9.420},{NDM=14.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43121-6-1/8-6 018.3101...
SO 43121-6-1/8-6
018.3101.100
6.00
R1/8
6.00
250
M10x1
12
10
12
23.5
26.0
16.0
21.5
3.4
4.330
CW617N (Messing)
SO 43121-6-1/4-6 018.3101...
SO 43121-6-1/4-6
018.3101.110
6.00
R1/4
6.00
250
M10x1
12
10
14
23.5
30.0
16.0
22.0
4.0
5.450
CW617N (Messing)
SO 43121-6-3/8-6 018.3101...
SO 43121-6-3/8-6
018.3101.120
6.00
R3/8
6.00
250
M10x1
12
10
17
23.5
29.0
16.0
21.0
4.0
6.430
CW617N (Messing)
SO 43121-8-1/8-8 018.3101...
SO 43121-8-1/8-8
018.3101.160
8.00
R1/8
8.00
150
M12x1
14
10
14
26.0
28.0
18.0
21.5
6.0
5.460
CW617N (Messing)
SO 43121-8-1/4-8 018.3101...
SO 43121-8-1/4-8
018.3101.170
8.00
R1/4
8.00
150
M12x1
14
10
14
26.0
32.0
18.0
22.5
6.0
6.200
CW617N (Messing)
SO 43121-8-3/8-8 018.3101...
SO 43121-8-3/8-8
018.3101.180
8.00
R3/8
8.00
150
M12x1
14
10
17
26.0
32.0
18.0
24.0
6.0
7.440
CW617N (Messing)
SO 43121-10-1/4-10 018.31...
SO 43121-10-1/4-10
018.3101.270
10.00
R1/4
10.00
125
M14x1
17
14
17
30.5
34.5
20.5
25.0
8.0
8.750
CW617N (Messing)
SO 43121-10-3/8-10 018.31...
SO 43121-10-3/8-10
018.3101.280
10.00
R3/8
10.00
125
M14x1
17
14
17
30.5
34.5
20.5
26.5
8.0
9.390
CW617N (Messing)
SO 43121-10-1/2-10 018.31...
SO 43121-10-1/2-10
018.3101.290
10.00
R1/2
10.00
125
M14x1
17
14
22
30.5
35.5
20.5
25.5
8.0
9.420
CW617N (Messing)
SO 43121-12-1/4-12 018.31...
SO 43121-12-1/4-12
018.3101.380
12.00
R1/4
12.00
100
M16x1
19
17
19
32.5
36.5
21.5
28.5
8.5
11.090
CW617N (Messing)
SO 43121-12-3/8-12 018.31...
SO 43121-12-3/8-12
018.3101.390
12.00
R3/8
12.00
100
M16x1
19
17
19
32.5
36.5
21.5
26.5
10.0
11.850
CW617N (Messing)
SO 43121-12-1/2-12 018.31...
SO 43121-12-1/2-12
018.3101.400
12.00
R1/2
12.00
100
M16x1
19
17
22
32.5
39.5
21.5
28.0
10.0
13.820
CW617N (Messing)
SO 43121-14-1/2-14 018.31...
SO 43121-14-1/2-14
018.3101.540
14.00
R1/2
14.00
40
M20x1.5
24
19
24
36.0
42.0
23.5
32.0
12.0
19.580
CW617N (Messing)
SO 43121-15-1/2-15 018.31...
SO 43121-15-1/2-15
018.3101.590
15.00
R1/2
15.00
40
M20x1.5
24
19
24
36.0
42.0
23.5
30.5
13.0
18.940
CW617N (Messing)
SO 43121-15-3/4-15 018.31...
SO 43121-15-3/4-15
018.3101.600
15.00
R3/4
15.00
40
M20x1.5
24
19
27
36.0
41.5
23.5
29.5
13.0
22.760
CW617N (Messing)
SO 43121-18-1/2-18 018.31...
SO 43121-18-1/2-18
018.3101.730
18.00
R1/2
18.00
40
M24x1.5
27
22
30
40.5
46.0
26.5
34.5
13.0
26.330
CW617N (Messing)
SO 43121-18-3/4-18 018.31...
SO 43121-18-3/4-18
018.3101.740
18.00
R3/4
18.00
40
M24x1.5
27
22
30
40.5
48.5
26.5
34.5
15.0
29.280
CW617N (Messing)
SO 43121-22-3/4-22 018.31...
SO 43121-22-3/4-22
018.3101.830
22.00
R3/4
22.00
25
M28x1.5
28
27
36
48.0
50.5
30.5
38.5
19.0
38.500
CW617N (Messing)
SO 43121-28-1-28 018.3101...
SO 43121-28-1-28
018.3101.880
28.00
R1
28.00
16
M36x2
41
27
41
58.5
63.0
39.0
49.0
24.0
42.700
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청