피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 31600 - Adjustable male adaptor
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31600.prj},{NB=SO 31600-A8-3/8 166.1601.180},{TYPE=SO 31600-A8-3/8},{MATNR=166.1601.180},{AD=8.00},{R=R3/8},{RX=16.662},{BAR=10},{SW=17},{L=33.0},{BK=14.0},{ZK=21.0},{EK=6.0},{E1=6.0},{KG=0.429},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
Ad
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
b
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31600-A6-1/8 166.1601....
SO 31600-A6-1/8
166.1601.100
6.00
R1/8
10
12
27.0
13.0
19.0
4.0
0.110
PA 6.6
SO 31600-A6-1/4 166.1601....
SO 31600-A6-1/4
166.1601.110
6.00
R1/4
10
14
31.5
13.0
19.5
4.0
0.268
PA 6.6
SO 31600-A6-3/8 166.1601....
SO 31600-A6-3/8
166.1601.120
6.00
R3/8
10
17
32.0
13.0
20.0
4.0
0.410
PA 6.6
SO 31600-A8-1/8 166.1601....
SO 31600-A8-1/8
166.1601.160
8.00
R1/8
10
12
28.0
14.0
20.0
5.0
0.124
PA 6.6
SO 31600-A8-1/4 166.1601....
SO 31600-A8-1/4
166.1601.170
8.00
R1/4
10
14
32.5
14.0
20.5
6.0
0.282
PA 6.6
SO 31600-A8-3/8 166.1601....
SO 31600-A8-3/8
166.1601.180
8.00
R3/8
10
17
33.0
14.0
21.0
6.0
0.429
PA 6.6
SO 31600-A10-1/4 166.1601...
SO 31600-A10-1/4
166.1601.270
10.00
R1/4
10
14
34.0
15.5
22.0
6.7
0.285
PA 6.6
SO 31600-A10-3/8 166.1601...
SO 31600-A10-3/8
166.1601.280
10.00
R3/8
10
17
34.0
15.0
22.0
6.5
0.442
PA 6.6
SO 31600-A10-1/2 166.1601...
SO 31600-A10-1/2
166.1601.285
10.00
R1/2
10
22
39.0
15.0
23.0
8.0
0.760
PA 6.6
SO 31600-A12-1/4 166.1601...
SO 31600-A12-1/4
166.1601.380
12.00
R1/4
10
14
37.5
19.0
25.5
6.7
0.315
PA 6.6
SO 31600-A12-3/8 166.1601...
SO 31600-A12-3/8
166.1601.390
12.00
R3/8
10
17
38.0
19.0
26.0
8.0
0.464
PA 6.6
SO 31600-A12-1/2 166.1601...
SO 31600-A12-1/2
166.1601.400
12.00
R1/2
10
22
43.0
19.0
27.0
8.5
0.798
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 32021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 31624 OR - Adjustable male adaptor with O-Ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO 31124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 33021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 31521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
11.03.2024
LO CV 1500 - Panel mount hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 31121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
Hose barb_SH-BL Type - Socket
NITTO KOHKI
22.07.2022
SO 31300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 31124 OR - Male adaptor union with O‑ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
702764 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
K-PM Type - Plug
NITTO KOHKI
22.07.2022
PM-PLA Type - Plug
NITTO KOHKI
22.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청