피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Rhein-Nadel-Automation
생성됨: 24.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rhein-Nadel-Automation
630 - Vibratory Bowl Feeder
Rhein-Nadel-Automation
Vibratory Bowl Feeders (Rotary Feeders)
Powered by
CAD모델 선택
{rna/schwingfoerderer/bg_630.prj},{NB=Schwingforderer SF-KSB-N 630-50-180 Al},{NAME=SF-KSB-N 630-50-180 Al},{INAME=SF2dKSB2dN206302d502d18020Al},{SHA256=NXYkN59sKSaWg0GYK4eL77r6aMwNXfJZPdvqlDLK/LA=},{CNSORDERNO=SF-KSB-N 630-50-180 Al},{HIDE=0},{A=Konisch},{B=630},{C=Radial oben},{D=ALU},{E=eingeschraubt},{F=50},{G=KSB-N630-50-180},{H=ohne},{I=SRF-N630AL},{J=SRC-N630},{K=USJ630}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
A
bowl type
ⁿ/ₐ
B
construction size
ⁿ/ₐ
C
mount
ⁿ/ₐ
D
Base material
ⁿ/ₐ
E
mount base
ⁿ/ₐ
F
Eidth of track
[mm]
G
bowl feeder
ⁿ/ₐ
H
Centre distance
ⁿ/ₐ
I
Base
ⁿ/ₐ
J
Drive unit
ⁿ/ₐ
K
Plate
ⁿ/ₐ
SF-ZSB-N 630-50-180 VA
SF-ZSB-N 630-50-180 VA
Zylindrisch
630
Radial oben
V2A
eingeschraubt
50
ZSB-N630-50-180
ohne
SRF-N630 VA
SRC-N630
USJ630
SF-ZSB-N 630-50-180 Al
SF-ZSB-N 630-50-180 Al
Zylindrisch
630
Radial oben
ALU
eingeschraubt
50
ZSB-N630-50-180
ohne
SRF-N630 AL
SRC-N630
USJ630
SF-ZSB-N 630-50-180 Al wi...
SF-ZSB-N 630-50-180 Al wi...
Zylindrisch
630
Radial oben
ALU
Lose eingelegt
50
ZSB-N630-50-180
ohne
SRL-N630 AL
SRC-N630
USJ630
SF-ZSB-BA 630-50-196
SF-ZSB-BA 630-50-196
Zylindrisch
630
Radial Seite
V2A
eingeschweißt
50
ZSB-BA630-50-195
AAG-R630
enthalten
SRC-N630
USJ630
SF-KSB-N 630-50-180 VA
SF-KSB-N 630-50-180 VA
Konisch
630
Radial oben
V2A
eingeschraubt
50
KSB-N630-50-180
ohne
SRF-N630VA
SRC-N630
USJ630
SF-KSB-N 630-50-180 Al
SF-KSB-N 630-50-180 Al
Konisch
630
Radial oben
ALU
eingeschraubt
50
KSB-N630-50-180
ohne
SRF-N630AL
SRC-N630
USJ630
SF-KSB-N 630-50-180 Al wi...
SF-KSB-N 630-50-180 Al wi...
Konisch
630
Radial oben
ALU
Lose eingelegt
50
KSB-N630-50-180
ohne
SRL-N630AL
SRC-N630
USJ630
SF-KSB-BA 630-50-190
SF-KSB-BA 630-50-190
Konisch
630
Radial Seite
V2A
eingeschweißt
50
KSB-BA630-50-190
AAG-R630
enthalten
SRC-N630
USJ630
SF-KSB-BA 630-15RG-250
SF-KSB-BA 630-15RG-250
Konisch
630
Radial Seite
V2A
eingeschweißt
15
KSB-BA630-15RG-250
AAG-R630
enthalten
SRC-N630
USJ630
SF-TAG-N 630-65-230 L VA
SF-TAG-N 630-65-230 L VA
Stufen
630
Radial oben
V2A
eingeschraubt
65
TAG-N630-65-230
ohne
SRF-N630VA
SRC-N630
USJ630
SF-TAG-N 630-65-230 L Al
SF-TAG-N 630-65-230 L Al
Stufen
630
Radial oben
ALU
eingeschraubt
65
TAG-N630-65-230
ohne
SRF-N630AL
SRC-N630
USJ630
SF-TAG-N 630-65-230 L Al ...
SF-TAG-N 630-65-230 L Al ...
Stufen
630
Radial oben
ALU
Lose eingelegt
65
TAG-N630-65-230
ohne
SRL-N630AL
SRC-N630
USJ630
SF-TAG-ZAB 630-65-250 L A...
SF-TAG-ZAB 630-65-250 L A...
Stufen
630
Zentral
ALU
eingeschraubt
65
TAG-ZAB630-65-240
AAG-ZAB630
SRF-N630AL
SRC-N630
USJ630
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청