피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Q184 - Hexagon bolts with flange-Small series
Chinese Manufacturers
XIAOSHAN
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xiaoshan/q184.prj},{NB=Q184M10100},{D=M10},{B1=26},{B2=32},{C=1.50},{DA=11.20},{DC=20.80},{DS=10.00},{DSMAX=10},{DSMIN=9.78},{DU=11.00},{DW=18.70},{E=14.08},{F=2.00},{K=9.70},{K1=4.30},{R1=0.40},{R2=0.60},{R3=0.20},{R4=4.30},{S=13.00},{SMAX=13},{SMIN=12.57},{T=0.30},{TMAX=0.30},{TMIN=0.15},{DD=10.000},{P=1.500},{L=100},{LMIN=98.3},{LMAX=101.7},{LS=66.50},{LG=74.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
B1
L<=125
[mm]
B2
125>L<=200
[mm]
C
min
[mm]
DA
[mm]
DC
max
[mm]
DS
[mm]
DSMAX
[mm]
DSMIN
[mm]
DU
max
[mm]
DW
min
[mm]
E
min
[mm]
F
max
[mm]
K
max
[mm]
K1
min
[mm]
R1
min
[mm]
R2
max
[mm]
R3
min
[mm]
R4
re.
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
T
[mm]
TMAX
[mm]
TMIN
[mm]
DD
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
LS
min
[mm]
LG
max
[mm]
Q184M510
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
10
9.3
10.7
0.00
2.4
Q184M512
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
12
11.1
12.9
0.00
2.4
Q184M516
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
16
15.1
16.9
0.00
2.4
Q184M520
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
20
18.9
21.1
0.00
4.0
Q184M525
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
25
23.9
26.1
5.00
9.0
Q184M530
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
30
28.8
31.1
10.00
14.0
Q184M535
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
35
33.7
36.3
15.00
19.0
Q184M540
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
40
38.7
41.3
20.00
24.0
Q184M545
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
45
43.7
46.3
25.00
29.0
Q184M550
M5
16
0
1.00
5.70
11.40
5.00
5
4.82
5.50
9.40
7.44
1.40
5.60
2.30
0.20
0.30
0.10
3.00
7.00
7.00
6.64
0.15
0.15
0.05
5.000
0.800
50
48.7
51.3
30.00
34.0
Q184M612
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
12
11.1
12.9
0.00
3.0
Q184M616
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
16
15.1
16.9
0.00
3.0
Q184M620
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
20
18.9
21.1
0.00
3.0
Q184M625
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
25
23.9
26.1
0.00
7.0
Q184M630
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
30
28.8
31.1
7.00
12.0
Q184M635
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
35
33.7
36.3
12.00
17.0
Q184M640
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
40
38.7
41.3
17.00
22.0
Q184M645
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
45
43.7
46.3
22.00
27.0
Q184M650
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
50
48.7
51.3
27.00
32.0
Q184M655
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
55
53.5
56.5
32.00
37.0
Q184M660
M6
18
0
1.10
6.80
13.60
6.00
6
5.82
6.60
11.60
8.56
2.00
6.80
2.90
0.25
0.40
0.10
3.40
8.00
8
7.64
0.20
0.20
0.05
6.000
1.000
60
58.5
61.5
37.00
42.0
Q184M816
M8
22
28
1.20
9.20
17.00
8.00
8
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10
9.64
0.25
0.25
0.1
8.000
1.250
16
15.1
16.9
0.00
4.0
Q184M820
M8
22
28
1.20
9.20
17.00
8.00
8
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10
9.64
0.25
0.25
0.1
8.000
1.250
20
18.9
21.1
0.00
4.0
Q184M825
M8
22
28
1.20
9.20
17.00
8.00
8
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10
9.64
0.25
0.25
0.1
8.000
1.250
25
23.9
26.1
0.00
4.0
Q184M830
M8
22
28
1.20
9.20
17.00
8.00
8
7.78
9.00
14.90
10.80
2.00
8.50
3.80
0.40
0.50
0.15
4.30
10.00
10
9.64
0.25
0.25
0.1
8.000
1.250
30
28.8
31.1
0.00
8.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Q182 - Hexagon flange bolts-
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 840-88 B - Plastic diamond knurlhead screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPP - Cam Side Plater
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-H1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 819.2-1997-Z1 - Cross recessed countersunk flat head screws(common hea...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-100 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LSPPV - Cam Side Slide Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LHLC-80 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPN - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTP - Cam Stroke Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHLC-63 - H-Type Lifters
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T6184-2000 - Prevailing torque type all-metal hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청