피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Choice Mold
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Choice Mold
OES - Ejector Sleeves Oversize
Choice Mold
Pins & Sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{choicemold/pins_sleeves/oes.prj},{NB=OES18711},{CN=OES18711},{I=0.18750000},{A=0.3175},{H=0.50000000},{T=0.25000000},{L=11},{N=2.25000000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
I
ID
[인치]
A
OD
[인치]
H
Head Dia
[인치]
T
Head Thick
[인치]
L
Overall Length
[인치]
N
[인치]
OES09303
OES09303
3/32
0.1925
3/8
3/16
3
1 3/4
OES09304
OES09304
3/32
0.1925
3/8
3/16
4
1 3/4
OES09305
OES09305
3/32
0.1925
3/8
3/16
5
1 3/4
OES09306
OES09306
3/32
0.1925
3/8
3/16
6
1 3/4
OES09307
OES09307
3/32
0.1925
3/8
3/16
7
1 3/4
OES12503
OES12503
1/8
0.2238
13/32
3/16
3
1 3/4
OES12504
OES12504
1/8
0.2238
13/32
3/16
4
1 3/4
OES12505
OES12505
1/8
0.2238
13/32
3/16
5
1 3/4
OES12506
OES12506
1/8
0.2238
13/32
3/16
6
1 3/4
OES12507
OES12507
1/8
0.2238
13/32
3/16
7
1 3/4
OES15604
OES15604
5/32
0.2550
7/16
3/16
4
2 1/4
OES15605
OES15605
5/32
0.2550
7/16
3/16
5
2 1/4
OES15606
OES15606
5/32
0.2550
7/16
3/16
6
2 1/4
OES15607
OES15607
5/32
0.2550
7/16
3/16
7
2 1/4
OES15608
OES15608
5/32
0.2550
7/16
3/16
8
2 1/4
OES15609
OES15609
5/32
0.2550
7/16
3/16
9
2 1/4
OES15610
OES15610
5/32
0.2550
7/16
3/16
10
2 1/4
OES15611
OES15611
5/32
0.2550
7/16
3/16
11
2 1/4
OES15612
OES15612
5/32
0.2550
7/16
3/16
12
2 1/4
OES18704
OES18704
3/16
0.3175
1/2
1/4
4
2 1/4
OES18705
OES18705
3/16
0.3175
1/2
1/4
5
2 1/4
OES18706
OES18706
3/16
0.3175
1/2
1/4
6
2 1/4
OES18707
OES18707
3/16
0.3175
1/2
1/4
7
2 1/4
OES18708
OES18708
3/16
0.3175
1/2
1/4
8
2 1/4
OES18709
OES18709
3/16
0.3175
1/2
1/4
9
2 1/4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LB - LB
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q221 - Cross recessed pan head tapping screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-N - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BK(S) 41 Typ(e) A - Sliding Core Molds - DME
D-M-E
08.08.2018
BEF - Brass Extension Fittings
Choice Mold
21.01.2015
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-B...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WCF - Water Connectors Female
Choice Mold
21.01.2015
Z13A - Locking assemblies, type Z13A
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TWB - Water Baffles Turbo
Choice Mold
21.01.2015
LWB - Thrust Washers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000CK - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청