您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
LEV-PI4-K-6-20 - Lineareinheit für vertikalen Einbau mit abgedichteter Kugelführung und 4-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD模型選擇
{mader/lineareinheiten/lev_pi4_k_6_20_asmtab.prj},{NB=MADER Vertikaleinheit LEV-PI4-K-6-20-120-H-NSI (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LEV-PI4-K-6-20-120-H-NSI},{ARTNR=216791},{HMAX1=120.000},{HUB=0},{A=174},{B=91},{C=70},{D=86.5},{E=68.5},{F=43},{G=37},{H=72},{I=48},{J=8},{K=35},{L=104},{M=10},{N=2.1},{O=M6},{P=M5},{Q=14},{R=13},{S=19.25},{T=26.25},{U=8},{V=53.8},{W=20},{X=19.5},{Y=10},{Z=6},{A1=21},{B1=2.5},{C1=1.5},{D1=4},{PPATH=lev_pi4_k_6_20/lev_pi4_k_6_20_asmtpl.prj},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
±0.02
[mm]
I
±0.02
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
K7
[mm]
N
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
MADER Vertical unit LEV-P...
LEV-PI4-K-6-20-60-H-NSI
216796
174
91
70
86.5
68.5
43
37
72
48
8
35
104
10
2.1
M6
M5
14
13
19.25
26.25
8
53.8
20
19.5
10
6
21
2.5
1.5
4
MADER Vertical unit LEV-P...
LEV-PI4-K-6-20-120-H-NSI
216791
174
91
70
86.5
68.5
43
37
72
48
8
35
104
10
2.1
M6
M5
14
13
19.25
26.25
8
53.8
20
19.5
10
6
21
2.5
1.5
4
MADER Vertical unit LEV-P...
LEV-PI4-K-6-20-180-H-NSI
216792
174
91
70
86.5
68.5
43
37
72
48
8
35
104
10
2.1
M6
M5
14
13
19.25
26.25
8
53.8
20
19.5
10
6
21
2.5
1.5
4
MADER Vertical unit LEV-P...
LEV-PI4-K-6-20-240-H-NSI
216793
174
91
70
86.5
68.5
43
37
72
48
8
35
104
10
2.1
M6
M5
14
13
19.25
26.25
8
53.8
20
19.5
10
6
21
2.5
1.5
4
MADER Vertical unit LEV-P...
LEV-PI4-K-6-20-300-H-NSI
216795
174
91
70
86.5
68.5
43
37
72
48
8
35
104
10
2.1
M6
M5
14
13
19.25
26.25
8
53.8
20
19.5
10
6
21
2.5
1.5
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HEK-K-KZ-4 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Mader
16.03.2023
HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Mader
16.03.2023
KZE 251 - Kernzugeinheit
AHP Merkle
31.03.2024
TYPE34-K1N - Knife edge
MAKITECH
10.03.2022
MAK
MAKISHINKO CO.,LTD.
23.06.2021
RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
Mader
09.03.2022
NSI - Näherungsschalter induktiv
Mader
09.03.2022
NSI-Q5-25-SS-K - Naeherungsschalter induktiv
Mader
09.03.2022
TYPE34-NS1 - Narrow width
MAKITECH
10.03.2022
TYPE34-G2P - Dacow-less
MAKITECH
10.03.2022
SB38
MAKISHINKO CO.,LTD.
20.08.2019
MABP
MAKISHINKO CO.,LTD.
06.02.2023
ISO 3 plate A-C3 - Plate
Mandelli
09.04.2018
STD - Hydraulischer Stoßdämpfer
Mader
09.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求