피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Pinion gear A type (Module 1)
KANA (Katayama Chain)
Pinion & Rack Gear
Powered by
CAD모델 선택
{kana/pinion_rack_gear/pinion_gear_a_type_module_1.prj},{NB=M1A36},{PNO=M1A36},{M=1},{NOT=36},{DO=38},{DP=36},{SD=10},{T=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PNO
Product No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NOT
Number of teeth
[mm]
DO
Tip diameter
[mm]
DP
Pitch diameter
[mm]
SD
Bore
[mm]
T
Tooth width
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
M1A20
M1A20
1
20
22
20
8
10
S5
M1A24
M1A24
1
24
26
24
8
10
S5
M1A25
M1A25
1
25
27
25
8
10
S5
M1A28
M1A28
1
28
30
28
8
10
S5
M1A30
M1A30
1
30
32
30
10
10
S5
M1A32
M1A32
1
32
34
32
10
10
S5
M1A35
M1A35
1
35
37
35
10
10
S5
M1A36
M1A36
1
36
38
36
10
10
S5
M1A40
M1A40
1
40
42
40
10
10
S5
M1A45
M1A45
1
45
47
45
10
10
S5
M1A48
M1A48
1
48
50
48
10
10
S5
M1A50
M1A50
1
50
52
50
10
10
S5
M1A55
M1A55
1
55
57
55
10
10
S5
M1A56
M1A56
1
56
58
56
10
10
S5
M1A60
M1A60
1
60
62
60
10
10
S5
M1A70
M1A70
1
70
72
70
10
10
S5
M1A80
M1A80
1
80
82
80
10
10
S5
M1A100
M1A100
1
100
102
100
10
10
S5
M1A120
M1A120
1
120
122
120
15
10
S5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청