目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1466 - Rod ends igubal® with plain bearing internal thread ähnlich DIN ISO 12240-4
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/joints/27628_1_asmtab.prj},{NB=K1466.1201500},{D=20},{D2=28},{D3=34},{A=77},{B=50},{B1=10.0},{H=25},{H1=18.0},{K=34.90},{L=33},{L1=25},{SW=30},{W=11.5},{SZK=5400},{SZL=2700},{QK=2100},{QL=1050},{GEW=0.0710},{EAN=4059245433650},{TYP1=14},{XD1=20},{XD2=50},{NDM=20},{KDM=18.376},{XD4=28.0},{XD5=34.0},{XD6=10.0},{XDK=34.90},{XC1=18.0},{XB=25.0},{XH1=77.0},{XL3=33.0},{XL4=102.0},{XW1=30.0},{TAB=1.000},{ST=1.500},{W1=11.500},{BESTKIPPUSA=K1466.120150},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{INFO=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=27628_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
thread length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
W
Angle
[°]
SZK
max. static tensile load, short-term
[N]
SZL
max. static tensile load, long-term
[N]
QK
max. shunt loading, short-term
[N]
QL
max. shunt loading, long-term
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1466.104
K1466.104
Rechtsgewinde
5
M 4
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0036
Yes
4059245433391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.105
K1466.105
Rechtsgewinde
5
M 5
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0032
Yes
4059245433414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.106
K1466.106
Rechtsgewinde
6
M 6
10
13
30
20
5.0
9
7.0
12.70
12
10
11
14.5
1400
700
400
200
0.0047
Yes
4059245433438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.108
K1466.108
Rechtsgewinde
8
M 8
13
16
36
24
5.0
12
9.0
15.80
16
12
14
12.5
2100
1050
700
350
0.0085
Yes
4059245433452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.110
K1466.110
Rechtsgewinde
10
M 10
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0142
Yes
4059245433476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.110125
K1466.110125
Rechtsgewinde
10
M 10 x 1,25
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0143
Yes
4059245433490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.112
K1466.112
Rechtsgewinde
12
M 12
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
17
12.5
3600
1800
900
450
0.0197
Yes
4059245433513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.112125
K1466.112125
Rechtsgewinde
12
M 12 x 1,25
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
19
12.5
3600
1800
900
450
0.0213
Yes
4059245433537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.114
K1466.114
Rechtsgewinde
14
M 14
20
25
57
38
8.0
19
13.5
25.25
25
18
22
11.5
4000
2000
1000
500
0.0305
Yes
4059245433551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.116
K1466.116
Rechtsgewinde
16
M 16
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0394
Yes
4059245433575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.116150
K1466.116150
Rechtsgewinde
16
M 16 x 1,5
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0388
Yes
4059245433599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.118150
K1466.118150
Rechtsgewinde
18
M 18 x 1,5
25
31
71
46
10.0
23
16.5
31.35
32
23
27
11.5
4600
2300
1600
800
0.0538
Yes
4059245433612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.120
K1466.120
Rechtsgewinde
20
M 20
28
34
77
50
10.0
25
18.0
34.90
33
25
30
11.5
5400
2700
2100
1050
0.0717
Yes
4059245433636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.120150
K1466.120150
Rechtsgewinde
20
M 20 x 1,5
28
34
77
50
10.0
25
18.0
34.90
33
25
30
11.5
5400
2700
2100
1050
0.0710
Yes
4059245433650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1041
K1466.1041
Linksgewinde
5
M 4
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0036
Yes
4059245433407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1051
K1466.1051
Linksgewinde
5
M 5
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0034
Yes
4059245433421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1061
K1466.1061
Linksgewinde
6
M 6
10
13
30
20
5.0
9
7.0
12.70
12
10
11
14.5
1400
700
400
200
0.0046
Yes
4059245433445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1081
K1466.1081
Linksgewinde
8
M 8
13
16
36
24
5.0
12
9.0
15.80
16
12
14
12.5
2100
1050
700
350
0.0085
Yes
4059245433469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1101
K1466.1101
Linksgewinde
10
M 10
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0146
Yes
4059245433483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1101251
K1466.1101251
Linksgewinde
10
M 10 x 1,25
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0142
Yes
4059245433506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1121
K1466.1121
Linksgewinde
12
M 12
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
17
12.5
3600
1800
900
450
0.0217
Yes
4059245433520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1121251
K1466.1121251
Linksgewinde
12
M 12 x 1,25
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
19
12.5
3600
1800
900
450
0.0213
Yes
4059245433544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1141
K1466.1141
Linksgewinde
14
M 14
20
25
57
38
8.0
19
13.5
25.25
25
18
22
11.5
4000
2000
1000
500
0.0308
Yes
4059245433568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1161
K1466.1161
Linksgewinde
16
M 16
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0388
Yes
4059245433582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1161501
K1466.1161501
Linksgewinde
16
M 16 x 1,5
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0392
Yes
4059245433605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27630 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求