피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Kunstoff Blindstopfen / Verschluss-Schrauben Ex e II
Hugro
Ex Protection
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/ex-schutz/blindstopfen_587_10_587_11.prj},{NB=HUGRO 587.74.11},{ARTNR=587.74.11},{G=M75x1.5},{NDM=75.00000},{P=1.50000},{D=81.0},{H=20},{GL=15},{SW=19},{FARBE=schwarz},{VERS=1.000},{ZTN=85369085},{GPS=0.141}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
GL
[mm]
SW
[mm]
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 587.17.11
587.17.11
M16x1.5
20.5
20
15
6
black
85369085
0.006
HUGRO 587.20.11
587.20.11
M20x1.5
25.0
20
15
10
black
85369085
0.008
HUGRO 587.25.11
587.25.11
M25x1.5
30.0
20
15
10
black
85369085
0.012
HUGRO 587.32.11
587.32.11
M32x1.5
38.0
20
15
10
black
85369085
0.020
HUGRO 587.40.11
587.40.11
M40x1.5
46.0
20
15
19
black
85369085
0.029
HUGRO 587.50.11
587.50.11
M50x1.5
56.0
20
15
19
black
85369085
0.044
HUGRO 587.63.11
587.63.11
M63x1.5
69.0
20
15
19
black
85369085
0.080
HUGRO 587.74.11
587.74.11
M75x1.5
81.0
20
15
19
black
85369085
0.141
HUGRO 587.39.11
587.39.11
3/8" NPT
25.1
20
15
10
black
85369085
0.006
HUGRO 587.19.11
587.19.11
1/2" NPT
27.5
20
15
10
black
85369085
0.009
HUGRO 587.35.11
587.35.11
3/4" NPT
33.0
20
15
10
black
85369085
0.013
HUGRO 587.75.11
587.75.11
1" NPT
44.0
20
15
19
black
85369085
0.022
HUGRO 587.76.11
587.76.11
1 1/4" NPT
56.1
20
15
19
black
85369085
0.033
HUGRO 587.77.11
587.77.11
1 1/2" NPT
56.0
20
15
19
black
85369085
0.042
HUGRO 587.78.11
587.78.11
2" NPT
69.0
20
15
19
black
85369085
0.122
HUGRO 587.20.10
587.20.10
M20x1.5
25.0
20
15
10
grey
85369085
0.008
HUGRO 587.25.10
587.25.10
M25x1.5
30.0
20
15
10
grey
85369085
0.012
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
41335 - Centre jaws 5-axis clamping system compact
norelem
30.05.2024
41345 - Seating ledges screw-on
norelem
30.05.2024
41370 - Stop set
norelem
30.05.2024
41300 - 5-axis compact clamping system smooth vice jaws
norelem
30.05.2024
Adapter assemblies
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
41340 - Jaw plates smooth for centre jaw 5-axis clamping system compact
norelem
30.05.2024
41375 - Clamping claw set
norelem
30.05.2024
EWC series
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Double-row deep groove ball bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Spherical thrust roller bearings
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
41305 - Base plates 5-axis clamping system compact
norelem
30.05.2024
41355 - Extension shaft
norelem
30.05.2024
Progress-M/ EX - Kabelverschraubung Messing Ex e II, PG und metrischem Ansc...
Hugro
23.12.2021
41345 - Seating ledges to clip on
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청