피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AIRflex-GRS - All-plastic conduit with integrated helix of rigid plastic smooth inside and outside surface
Flexa
Plastic conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/plastic_conduits/airflex_grs.prj},{NB=FLEXA AIRflex-GRS 10220101016},{ART=10220101016},{ARTOLD=0220.101.016},{AD=21},{IDAD=16.0 x 21.0},{BRS=75},{BRD=190},{FI=16.0},{FA=21.0},{GEW=0.160},{VPE=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
GEW
Weight
[kg/m]
VPE
Packing unit
[m]
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101010
14
10.0 x 14.0
50
125
0.085
50
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101013
17
13.0 x 17.0
65
165
0.120
50
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101016
21
16.0 x 21.0
75
190
0.160
50
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101021
27
21.0 x 27.0
90
225
0.240
50
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101029
36
29.0 x 36.0
130
325
0.400
25
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101038
45
38.0 x 45.0
190
475
0.580
25
FLEXA AIRflex-GRS 1022010...
10220101048
56
48.0 x 56.0
250
625
0.740
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AIRflex-KUW-PU-AS - Protective plastic conduit, inside spiral of plastic sh...
Flexa
01.03.2022
K-Schlauch - All-plastic conduit, smooth inside and outside surface
Flexa
01.03.2022
NIMS-M - Round connector body with hexagonal wrench surface
Flexa
01.03.2022
AIRflex-GRS-FOOD - Food-grade all-plastic conduit, integrated helix of rigi...
Flexa
01.03.2022
US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ri...
Flexa
06.12.2023
LIQUID-TIGHT-EF-OR - Protective metal conduit, galvanized steel PVC sheathi...
Flexa
01.03.2022
LKI-M - Plastic connector straight one-part with turnable connecting thread...
Flexa
06.12.2023
USK-M - Connector body with hexagonal wrench surface, metric thread acc. to...
Flexa
06.12.2023
ROHRflex PP - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Flexa
05.04.2022
EEK - Terminal sleeves/ferrules Plastic
Flexa
22.03.2022
RQW1-M - Plastic elbow connector, quick-type, conically sealing, metric out...
Flexa
06.12.2023
Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 8-6 PE
Schmalz
12.09.2017
Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 41-32 PVC-DS
Schmalz
12.09.2017
Vacuum / Compressed-Air Hoses VSL - VSL 41-35 PVC-PS
Schmalz
12.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청