您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle CHROME R - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C40 RECTIFIE CHROME f7 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/chromer.prj},{NB=Emile Maurin CHROMER42 1000},{D=42.0},{L=1000},{KG1=10.876},{TOL=f7 : -25 / -50 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=chrome_r.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin CHROMER8 L=3...
CHROMER8
8.0
0.395
f7 : -13 / -28 µ
Emile Maurin CHROMER10 L=...
CHROMER10
10.0
0.617
f7 : -13 / -28 µ
Emile Maurin CHROMER11 L=...
CHROMER11
11.0
0.746
f7 : -16 / -34 µ
Emile Maurin CHROMER12 L=...
CHROMER12
12.0
0.888
f7 : -16 / -34 µ
Emile Maurin CHROMER14 L=...
CHROMER14
14.0
1.208
f7 : -16 / -34 µ
Emile Maurin CHROMER15 L=...
CHROMER15
15.0
1.387
f7 : -16 / -34 µ
Emile Maurin CHROMER16 L=...
CHROMER16
16.0
1.578
f7 : -16 / -34 µ
Emile Maurin CHROMER18 L=...
CHROMER18
18.0
1.998
f7 : -16 / -34 µ
Emile Maurin CHROMER20 L=...
CHROMER20
20.0
2.466
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER22 L=...
CHROMER22
22.0
2.984
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER24 L=...
CHROMER24
24.0
3.551
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER25 L=...
CHROMER25
25.0
3.853
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER25.4 ...
CHROMER25.4
25.4
3.977
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER26 L=...
CHROMER26
26.0
4.168
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER28 L=...
CHROMER28
28.0
4.834
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER30 L=...
CHROMER30
30.0
5.549
f7 : -20 / -41 µ
Emile Maurin CHROMER32 L=...
CHROMER32
32.0
6.313
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER35 L=...
CHROMER35
35.0
7.553
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER36 L=...
CHROMER36
36.0
7.990
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER38 L=...
CHROMER38
38.0
8.903
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER40 L=...
CHROMER40
40.0
9.865
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER42 L=...
CHROMER42
42.0
10.876
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER45 L=...
CHROMER45
45.0
12.490
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER50 L=...
CHROMER50
50.0
15.410
f7 : -25 / -50 µ
Emile Maurin CHROMER55 L=...
CHROMER55
55.0
18.650
f7 : -30 / -60 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle CLAV P - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C45 - BARREAU A CLAVETTE - ...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - HEXAGO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C35 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C35 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60 ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID - HEXAGO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle TCA - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE XC70/XC80 - TOLE BLEUE A CALIB...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle CLAV C - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C45 - BARREAU A CLAVETTE - ...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60 ETP PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETC - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60 ETP LARGE PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FRO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60 ETC - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE A60 ETIRE A FROID - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETP PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - P...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C40 RER - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C40 RECTIFIE h7 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETCE - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNI...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
23761 - Palier lisse à collerette, bronze fritté
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求