피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EAGR - Male adaptor nipples with 60° taper
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/eagr.prj},{NB=EAGR-G5.8 DN16 726.6005.515},{TYPE=EAGR-G5.8 DN16},{MATNR=726.6005.515},{D2=16.0},{D3=12.0},{G=0.62500000},{L1=62.5},{L2=28.5},{SW1=24},{KG=81},{X=3},{Y=0.300},{F=0.030}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
G
Thread
[인치]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EAGR-G1.8 DN06 726.6005.1...
EAGR-G1.8 DN06
726.6005.106
6.5
4.0
1/8
46.0
19.0
12
14
EAGR-G1.4 DN06 726.6005.1...
EAGR-G1.4 DN06
726.6005.108
6.5
4.0
1/4
50.0
23.0
14
22
EAGR-G3.8 DN06 726.6005.1...
EAGR-G3.8 DN06
726.6005.110
6.5
4.0
3/8
51.0
24.0
17
24
EAGR-G1.4 DN08 726.6005.2...
EAGR-G1.4 DN08
726.6005.208
8.0
5.0
1/4
50.0
23.0
14
33
EAGR-G3.8 DN08 726.6005.2...
EAGR-G3.8 DN08
726.6005.210
8.0
5.0
3/8
51.0
24.0
17
35
EAGR-G3.8 DN10 726.6005.3...
EAGR-G3.8 DN10
726.6005.310
9.5
7.0
3/8
54.5
24.5
17
36
EAGR-G1.2 DN10 726.6005.3...
EAGR-G1.2 DN10
726.6005.312
9.5
7.0
1/2
57.5
27.5
22
61
EAGR-G1.2 DN12 726.6005.4...
EAGR-G1.2 DN12
726.6005.412
13.0
9.5
1/2
59.5
27.5
22
66
EAGR-G5.8 DN16 726.6005.5...
EAGR-G5.8 DN16
726.6005.515
16.0
12.0
5/8
62.5
28.5
24
81
EAGR-G3.4 DN16 726.6005.5...
EAGR-G3.4 DN16
726.6005.514
16.0
12.0
3/4
64.5
30.5
27
107
EAGR-G3.4 DN19 726.6005.6...
EAGR-G3.4 DN19
726.6005.614
19.0
15.0
3/4
70.0
31.0
27
108
EAGR-G1.1 DN19 726.6005.6...
EAGR-G1.1 DN19
726.6005.625
19.0
15.0
1
73.0
34.0
36
184
EAGR-G1.1 DN25 726.6005.7...
EAGR-G1.1 DN25
726.6005.725
25.5
21.0
1
83.0
35.0
36
263
EAGR-G5.4 DN25 726.6005.7...
EAGR-G5.4 DN25
726.6005.728
25.5
21.0
1 1/4
90.0
42.0
46
380
EAGR-G5.4 DN31 726.6005.8...
EAGR-G5.4 DN31
726.6005.828
32.0
27.0
1 1/4
98.0
42.5
46
374
EAGR-G3.2 DN31 726.6005.8...
EAGR-G3.2 DN31
726.6005.830
32.0
27.0
1 1/2
100.0
44.5
50
474
EAGR-G3.2 DN38 726.6005.9...
EAGR-G3.2 DN38
726.6005.930
38.5
33.0
1 1/2
102.0
44.5
50
450
EAGR-G4.2 DN51 726.6005.0...
EAGR-G4.2 DN51
726.6005.042
50.5
44.5
2
121.0
46.5
60
676
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EBEL - Pipe connectors, straight
EXMAR
16.07.2020
CT - Wiring Head/Temperature Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
EAGF - Male adaptor nipples BSPP
EXMAR
02.06.2021
CP - Clean Process Measurement Fittings
Anderson Negele America
22.05.2023
EN - Digital Pressure Gauge & Switch
Anderson Negele America
22.05.2023
MPF - Modular Pressure Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
SR - Standard Sanitary Pressure Transmitter
Anderson Negele America
16.05.2024
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
EDKOS - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
H - Probe/Display Option
Anderson Negele America
22.05.2023
SL - Sanitary Liquid Level Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
EK - "Mini" Sanitary Pressure Gauge
Anderson Negele America
22.05.2023
HMP - Turbine Flowmeter
Anderson Negele America
22.05.2023
ESA - Hose adaptors, for thin-walled flexible hoses
EXMAR
08.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청