피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E242 - CRANK HANDLE WITH SQUARE HOLE INSERT AND FOLDING HANDLE
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e242.prj},{NB=E242080.TQ1001P},{SHA256=gZIrIzjZJ3YMkg28hvdBNQt8Azn8TyqcqSqhj+TBg9s=},{INAME=e2420802etq1001p},{NAME=e242080.tq1001p},{NNCUSTOM=E242},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH SQUARE HOLE INSERT AND FOLDING HANDLE},{NBCUSTOM=E242080.TQ1001P},{LINACUSTOM=E242080.TQ1001P},{STEPFILE=E242080.TQ1001P.step},{PNGFILE=E242.png},{DWGFILE=E242.dwg},{CODE=E242080.TQ1001P},{MIS01=107.0},{MIS02=80},{MIS03=33.5},{MIS04=58},{MIS05=32.0},{MIS06=26.0},{MIS07=20.5},{MIS08=13.0},{MIS09=23},{MIS10=11.0},{MIS11=9.0},{MIS12=19.5},{MIS13=9.5},{MIS14=10},{MIS15=24},{MIS16=20.0},{MIS17=54},{MIS18=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
Ht
[mm]
MIS05
D
[mm]
MIS06
d
[mm]
MIS07
m
[mm]
MIS08
c
[mm]
MIS09
A
[mm]
MIS10
B
[mm]
MIS11
h
[mm]
MIS12
d3
[mm]
MIS13
h3
[mm]
MIS14
d1H10
[mm]
MIS15
Q
[mm]
MIS16
dl
[mm]
MIS17
L1
[mm]
MIS18
Weight
[gr]
E242065.TQ0801P
E242065.TQ0801P
88.5
65
30.0
55
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
8
20
20.0
54
100
E242080.TQ1001P
E242080.TQ1001P
107.0
80
33.5
58
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
10
24
20.0
54
110
E242110.TQ1201P
E242110.TQ1201P
140.0
110
39.0
68
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
12
28
23.5
76
156
E242140.TQ1401P
E242140.TQ1401P
175.0
140
49.0
84
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
14
30
26.0
89
240
E242185.TQ1701P
E242185.TQ1701P
2223.0
185
55.0
90
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
17
34
26.0
97
430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
E240 - CRANK HANDLE WITH HEXAGONAL HOLE INSERT AND FOLDING HANDLE
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청