您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: MuA
Created: 28.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
ASTSO - Connection sleeve, symmetrical, oval ASTSO
MuA
Folded spiral seam pipe
Powered by
CAD模型選擇
{mua/wickelfalzrohr_oval/astso.prj},{NB=ASTSO5050195(L=15,H=50,B=195, D=50 (0_A_200))},{SA810ID03=11145},{L2=132.40},{H=50},{B=195},{LP=40},{L=15},{BB=7},{AI=0.037},{CNSMASSEXACT=0.17},{T=0.800},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{CNSORDERNO=11145},{SBEZ=ASTSO5050195},{S=Seite 6.1},{MAT1=-},{MAT2=-},{MAT3=-},{INFO=PDF Info},{D1=[50:200]},{SBEZALT=ASTSO5050195},{CNSORDERNOALT=0340005000500195},{HIDE=},{SA960ID03=664},{SA960ID05=bilddaten kommen von cadenas intern},{SA960ID08=https://www.mua.de/home/},{SA010ID01=010},{SA010ID02=29},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=21},{SA100ID04=Lüftung},{SA110ID01=110},{SA110ID02=11},{LODDEST=A},{LOD=200},{D=50},{AUS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Item number
ⁿ/ₐ
SBEZ
Product description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
LP
Insertion
[mm]
L
Installation length
[mm]
BB
Board width
[m2]
AI
Surface
[m2]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndrucksystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
ASTSO5050195
11145
ASTSO5050195
50
195
40
15
7
0.037
0.17
11145
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11145
ASTSO5050260
11146
ASTSO5050260
50
260
40
15
7
0.048
0.22
11146
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11146
ASTSO8050195
11149
ASTSO8050195
50
195
40
15
7
0.037
0.17
11149
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11149
ASTSO8050260
11150
ASTSO8050260
50
260
40
15
7
0.048
0.22
11150
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11150
ASTSO8080320
11151
ASTSO8080320
80
320
60
90
7
0.136
0.77
11151
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11151
ASTSO8080360
11152
ASTSO8080360
80
360
60
90
7
0.151
0.85
11152
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11152
ASTSO8080400
11153
ASTSO8080400
80
400
60
90
7
0.167
0.95
11153
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11153
ASTSO8080440
11154
ASTSO8080440
80
440
60
90
7
0.182
1.03
11154
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11154
ASTSO10050195
11155
ASTSO10050195
50
195
40
15
7
0.037
0.17
11155
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11155
ASTSO10050260
11156
ASTSO10050260
50
260
40
15
7
0.048
0.22
11156
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11156
ASTSO10080320
11157
ASTSO10080320
80
320
60
90
7
0.136
0.77
11157
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11157
ASTSO10080360
11158
ASTSO10080360
80
360
60
90
7
0.151
0.85
11158
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11158
ASTSO10080400
11159
ASTSO10080400
80
400
60
90
7
0.167
0.95
11159
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11159
ASTSO10080440
11160
ASTSO10080440
80
440
60
90
7
0.182
1.03
11160
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11160
ASTSO100100350
11161
ASTSO100100350
100
350
60
90
7
0.155
0.86
11161
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11161
ASTSO100100380
11162
ASTSO100100380
100
380
60
90
7
0.167
0.94
11162
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11162
ASTSO100100420
11163
ASTSO100100420
100
420
60
90
7
0.182
1.03
11163
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11163
ASTSO100100460
11164
ASTSO100100460
100
460
60
90
7
0.197
1.11
11164
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11164
ASTSO100100500
11165
ASTSO100100500
100
500
60
90
7
0.213
1.20
11165
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11165
ASTSO13050195
11166
ASTSO13050195
50
195
40
15
7
0.037
0.17
11166
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11166
ASTSO13050260
11167
ASTSO13050260
50
260
40
15
7
0.048
0.22
11167
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11167
ASTSO13080320
11168
ASTSO13080320
80
320
60
90
7
0.136
0.77
11168
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11168
ASTSO13080360
11169
ASTSO13080360
80
360
60
90
7
0.151
0.85
11169
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11169
ASTSO13080400
11170
ASTSO13080400
80
400
60
90
7
0.167
0.95
11170
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11170
ASTSO13080440
11171
ASTSO13080440
80
440
60
90
7
0.182
1.03
11171
Lüftung
ASTSO
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Anschlussstutzen, ...
Formstück
oval
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
11171
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BHSO 90° - Elbow, horizontal, oval 90° BHSO
MuA
08.12.2022
ASTTO - Connection sleeve, tangential, oval ASTTO
MuA
14.02.2023
WAS - Elbow couplings weld
Conexa
02.08.2013
XP - Thru Hardened Ejector Pins
Choice Mold
21.01.2015
CSS - Safety Straps
Choice Mold
21.01.2015
CU - Sprue Bushings U Series
Choice Mold
21.01.2015
OES - Ejector Sleeves Oversize
Choice Mold
21.01.2015
B - US Inch Ejector Blades H-13 Steel
Choice Mold
21.01.2015
CB - Sprue Bushings B Series
Choice Mold
21.01.2015
BHSO 45° - Elbow, horizontal, oval 45° BHSO
MuA
07.12.2022
USRO - Transition fitting, symmetrical, round-oval USRO
MuA
14.02.2023
BVSO 45° - Elbow, vertical, oval 45° BVSO
MuA
08.12.2022
BVSO 30° - Elbow, vertical, oval 30° BVSO
MuA
08.12.2022
EDO - End cap, oval EDO
MuA
14.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求