7.23 - Guide plates, thickness = 30mm; 38 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_23.prj},{NB=VA_Platte_14357},{IDENTNR=14357},{B=25},{L=60},{S=30},{L1=15},{L2=30},{B1=11},{S1=18},{D1=11},{D2=17.5},{R=2},{L3=7.07},{R1=5},{S2=20},{ZS=2 x M10},{GEWICHT=0.30},{CTN=84833080},{FORD1=WDX7-88-092530060},{GM1=90.75.100-3060},{OPEL=F33 040084 ALT},{SANKYO1=CPRB 25-60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
B
Width b 0/-0.05
[mm]
L
Length L 0/-0.1
[mm]
S
Thickness s
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
L2
Distance L2 ±0.2
[mm]
B1
Width b1
[mm]
S1
Distance s1
[mm]
D1
Diameter Ød1 H13
[mm]
D2
Diameter Ød2 H13
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S2
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14357
14357
25
60
30
15
30
11
18
11
17.5
2
5
20
2 x M10
0.30
84833080
15972
15972
32
60
38
15
30
16
23
13
20.0
2
5
20
2 x M12
0.41
84833080
15633
15633
32
80
38
20
40
16
23
13
20.0
2
5
20
2 x M12
0.60
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청