피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form AS - Push and Pull straight-line action
Speedyblock
Straight-line action series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/ad_asta_di_spinta/as_03_asmtab.prj},{NB=165/AS01},{CODICE=AG406},{MODELLO=165/AS},{FAM=Toggle clamps},{SER=Straight-line action},{USE=AS application},{ESECUZIONE=-},{TRANSL=0},{BRACKET=1},{A=113},{AX=113.0},{B=194},{BX=194.0},{C=32},{D=59},{E=28},{F=13,5},{G=41},{H=19},{I=30},{L=12},{M=M8},{N=15},{O=20},{P=16},{Q=6,5},{R=41},{S=5},{T=M20X1.5},{U=22},{V=60},{Z=9},{X=38},{FH=540},{GR=335},{MODBRACKET=30165},{ESECBRACKET=-},{VER=2.000},{TRANSLX=[0:38]},{PPATH=as_03_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
X
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
MODBRACKET
Code for the support
ⁿ/ₐ
ESECBRACKET
Material for the support
ⁿ/ₐ
80/AS
AG401
80/AS
Toggle clamps
Straight-line action
Thanks to the front threa...
-
71
120
24
38
24
12
20
-
24
10
M6
12
15,5
10
5,5
22
4
M16X1,5
19
35
8
21
300
135
30080
-
80/ASX
AS401
80/ASX
Toggle clamps
Straight-line action
Thanks to the front threa...
Stainless steel
71
120
24
38
24
12
20
-
24
10
M6
12
15,5
10
5,5
22
4
M16X1,5
19
35
8
21
300
135
30080X
Stainless steel
165/AS
AG406
165/AS
Toggle clamps
Straight-line action
Thanks to the front threa...
-
113
194
32
59
28
13,5
41
19
30
12
M8
15
20
16
6,5
41
5
M20X1.5
22
60
9
38
540
335
30165
-
165/ASX
AS406
165/ASX
Toggle clamps
Straight-line action
Thanks to the front threa...
Stainless steel
113
194
32
59
28
13,5
41
19
30
12
M8
15
20
16
6,5
41
5
M20X1.5
22
60
9
38
540
335
30165X
Stainless steel
340/AS
AG411
340/AS
Toggle clamps
Straight-line action
Thanks to the front threa...
-
173
256
48
90
38
19
55
25
36
16
M10
18
22
28
8,5
59
5
M24X2
30
75
10
66
700
835
30340
-
340/ASX
AS411
340/ASX
Toggle clamps
Straight-line action
Thanks to the front threa...
Stainless steel
173
256
48
90
38
19
55
25
36
16
M10
18
22
28
8,5
59
5
M24X2
30
75
10
66
700
835
30340X
Stainless steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청