피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
AC 832 90° - Bend clip PA 90°
SERTO
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{serto/21_zubehoer/ac_832_90.prj},{NB=AC 832-8 90 BU 988.8325.080.BU},{TYPE=AC 832-8 90 BU},{MATNR=988.8325.080.BU},{DK=8.0},{L=45.0},{RK=35.0},{KG=5},{X1=11.0},{X2=17.8},{X3=2.0},{X4=5.0},{X5=37.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
L
Schenkellänge
[mm]
RK
Radius
[mm]
KG
g/stk
ⁿ/ₐ
AC 832-6 90 988.8325.060
AC 832-6 90
988.8325.060
6.0
40.0
30.0
4
AC 832-6 90 BU 988.8325.0...
AC 832-6 90 BU
988.8325.060.BU
6.0
40.0
30.0
4
AC 832-8 90 988.8325.080
AC 832-8 90
988.8325.080
8.0
45.0
35.0
5
AC 832-8 90 BU 988.8325.0...
AC 832-8 90 BU
988.8325.080.BU
8.0
45.0
35.0
5
AC 832-10 90 988.8325.100
AC 832-10 90
988.8325.100
10.0
54.0
40.0
14
AC 832-10 90 BU 988.8325....
AC 832-10 90 BU
988.8325.100.BU
10.0
54.0
40.0
14
AC 832-12 90 988.8325.120
AC 832-12 90
988.8325.120
12.0
65.0
50.0
19
AC 832-12 90 BU 988.8325....
AC 832-12 90 BU
988.8325.120.BU
12.0
65.0
50.0
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AC 832 90° M - Bend clip PA 90° assembled
SERTO
08.03.2024
AC 832 45° - Bend clip PA 45°
SERTO
08.03.2024
SO 01528 - Panel mount reduction union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
AC 832 45° M - Winkelspange PA 45° M
SERTO
08.03.2024
SO 83621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 41326 - Adjustable union radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SO 42621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 82621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 81221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 43621 L - Adjustable L union
SERTO
11.03.2024
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
SO CV 43A21 - Taper seat non-return valve
SERTO
30.04.2024
SO 42121 - Elbow union with male adaptor SO 40040
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청