您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 50001 RED - Reduction compression ferrule
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_50001_red.prj},{NB=SO 50001-18-16 056.0014.620},{TYPE=SO 50001-18-16},{MATNR=056.0014.620},{DKRK=18.00},{DK=16.00},{BAR=100},{L=16.7},{D=22.0},{ZK=1.4},{EK=14.0},{KG=1.490},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DKRK
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 50001-4-2 056.0014.030
SO 50001-4-2
056.0014.030
4.00
2.00
250
7.0
6.0
0.9
1.5
0.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3 056.0014.060
SO 50001-5-3
056.0014.060
5.00
3.00
250
6.8
6.5
0.9
2.5
0.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-6-4 056.0014.110
SO 50001-6-4
056.0014.110
6.00
4.00
200
8.5
8.5
1.1
3.5
0.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-6-5 056.0014.117
SO 50001-6-5
056.0014.117
6.00
5.00
200
8.7
8.5
1.1
4.0
0.170
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-8-6 056.0014.140
SO 50001-8-6
056.0014.140
8.00
6.00
200
9.5
10.5
1.3
4.5
0.320
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-10-8 056.0014.19...
SO 50001-10-8
056.0014.190
10.00
8.00
160
11.5
12.7
1.3
6.5
0.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-12-10 056.0014.2...
SO 50001-12-10
056.0014.240
12.00
10.00
160
12.5
14.7
1.2
8.5
0.590
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-12 056.0014.4...
SO 50001-15-12
056.0014.420
15.00
12.00
100
15.0
18.0
1.2
10.0
1.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-14 056.0014.4...
SO 50001-15-14
056.0014.440
15.00
14.00
100
15.0
18.0
1.4
12.0
0.730
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-15 056.0014.6...
SO 50001-18-15
056.0014.610
18.00
15.00
100
16.7
22.0
1.4
13.0
3.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-16 056.0014.6...
SO 50001-18-16
056.0014.620
18.00
16.00
100
16.7
22.0
1.4
14.0
1.490
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22-18 056.0014.7...
SO 50001-22-18
056.0014.755
22.00
18.00
64
20.0
26.0
1.4
16.0
3.010
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-3-1,6 056.0014.0...
SO 50001-3-1,6
056.0014.015
3.00
1.60
250
6.2
5.0
0.8
1.0
0.050
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-5-3,2 056.0014.0...
SO 50001-5-3,2
056.0014.062
5.00
3.20
250
6.8
6.5
0.9
2.5
0.110
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-8-6,35 056.0014....
SO 50001-8-6,35
056.0014.143
8.00
6.35
200
9.5
10.5
1.3
4.5
0.300
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-10-7,94 056.0014...
SO 50001-10-7,94
056.0014.187
10.00
7.94
160
11.5
12.7
1.3
6.5
0.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-12,7 056.0014...
SO 50001-15-12,7
056.0014.427
15.00
12.70
100
15.0
18.0
1.4
11.0
0.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-15-13,5 056.0014...
SO 50001-15-13,5
056.0014.435
15.00
13.50
100
15.0
18.0
1.4
12.0
0.860
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-15,88 056.001...
SO 50001-18-15,88
056.0014.618
18.00
15.88
100
16.7
22.0
1.4
14.0
1.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-18-17,2 056.0014...
SO 50001-18-17,2
056.0014.632
18.00
17.20
100
16.7
22.0
1.4
15.0
1.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22-19,05 056.001...
SO 50001-22-19,05
056.0014.760
22.00
19.05
64
20.0
26.0
1.4
16.0
2.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 50001-22-21,3 056.0014...
SO 50001-22-21,3
056.0014.785
22.00
21.30
64
20.0
26.0
1.4
19.5
1.690
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 50020 - Union nut
SERTO
30.04.2024
SO 50001 - Compression ferrule
SERTO
30.04.2024
SO 50021 RED - Reduction nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 52021 RED - Elbow reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 10003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
SO 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
11.03.2024
SO 50503 - Hose nozzle
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求