피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 01124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
Brass G - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/03_messing_g/so_01124_metr.prj},{NB=SO 01124-12-M16x1.5 248.1143.330},{TYPE=SO 01124-12-M16x1.5},{MATNR=248.1143.330},{DK=12.00},{MZK=M16x1.5},{NDM=16.000},{P=1.500},{BAR=100},{G=G1/2},{GNDM=20.955},{SW1=19},{SW2=22},{L=49.5},{D=21.5},{IK=12.0},{TK=1.5},{ZK=24.0},{EK=9.0},{KG=12.030},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)},{DOWNLOAD=PICT},{D1=26.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
MZK
Thread M
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 01124-4-M10x1 248.1143...
SO 01124-4-M10x1
248.1143.096
4.00
M10x1
125
G1/8
12
14
31.0
14.5
8.0
1.0
16.5
4.0
2.320
CW617N (Messing)
SO 01124-5-M10x1 248.1143...
SO 01124-5-M10x1
248.1143.135
5.00
M10x1
125
G1/8
12
14
31.5
14.5
8.0
1.0
16.5
4.0
2.370
CW617N (Messing)
SO 01124-6-M10x1 248.1143...
SO 01124-6-M10x1
248.1143.180
6.00
M10x1
125
G1/8
12
14
32.5
14.5
8.0
1.0
17.0
4.0
2.430
CW617N (Messing)
SO 01124-8-M12x1.5 248.11...
SO 01124-8-M12x1.5
248.1143.240
8.00
M12x1.5
125
G1/4
14
17
40.5
17.5
12.0
1.5
19.0
6.0
4.590
CW617N (Messing)
SO 01124-8-M14x1.5 248.11...
SO 01124-8-M14x1.5
248.1143.245
8.00
M14x1.5
125
G1/4
14
19
40.5
19.5
12.0
1.5
19.0
6.0
5.310
CW617N (Messing)
SO 01124-10-M14x1.5 248.1...
SO 01124-10-M14x1.5
248.1143.280
10.00
M14x1.5
100
G3/8
17
19
43.5
19.5
12.0
1.5
19.5
7.0
7.140
CW617N (Messing)
SO 01124-12-M16x1.5 248.1...
SO 01124-12-M16x1.5
248.1143.330
12.00
M16x1.5
100
G1/2
19
22
49.5
21.5
12.0
1.5
24.0
9.0
12.030
CW617N (Messing)
SO 01124-12-M22x1.5 248.1...
SO 01124-12-M22x1.5
248.1143.338
12.00
M22x1.5
100
G1/2
19
27
52.5
28.0
14.0
2.5
25.0
9.0
14.400
CW617N (Messing)
SO 01124-14-M22x1.5 248.1...
SO 01124-14-M22x1.5
248.1143.385
14.00
M22x1.5
64
G1/2
22
27
55.5
28.0
14.0
2.5
25.5
9.0
15.050
CW617N (Messing)
SO 01124-15-M22x1.5 248.1...
SO 01124-15-M22x1.5
248.1143.395
15.00
M22x1.5
64
G1/2
22
27
55.5
28.0
14.0
2.5
25.5
9.0
14.750
CW617N (Messing)
SO 01124-6.35-M10x1 248.1...
SO 01124-6.35-M10x1
248.1143.210
6.35
M10x1
125
G1/8
12
14
32.5
14.5
8.0
1.0
16.5
4.0
2.390
CW617N (Messing)
SO 01124-9.52-M14x1.5 248...
SO 01124-9.52-M14x1.5
248.1143.265
9.52
M14x1.5
125
G3/8
17
19
43.5
19.5
12.0
1.5
19.5
7.0
7.180
CW617N (Messing)
SO 01124-12.7-M16x1.5 248...
SO 01124-12.7-M16x1.5
248.1143.350
12.70
M16x1.5
100
G1/2
22
22
50.5
21.5
12.0
1.5
24.0
9.0
12.650
CW617N (Messing)
SO 01124-12.7-M22x1.5 248...
SO 01124-12.7-M22x1.5
248.1143.358
12.70
M22x1.5
100
G1/2
22
27
53.5
28.0
14.0
2.5
25.0
9.0
15.020
CW617N (Messing)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 01124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
Push-in plugs DN 6, without shut-off valve, male threaded
Riegler
16.11.2015
CD16 - Fitting with parallel thread
PROPLASTICA
19.08.2021
WCM - Water Connectors Male
Choice Mold
21.01.2015
SO 02121 METR - Elbow union with male adaptor SO 00040 METR
SERTO
11.03.2024
SO 02121 NPT - Elbow union with male adaptor SO 00040 NPT
SERTO
11.03.2024
QBS (USA) - Push-in bulkhead connector
Festo
29.08.2023
Fittings Mod. D6512
Camozzi
11.06.2024
Fittings Mod. D2592
Camozzi
11.06.2024
Straight attachment studs with sealing cone, S-series, ISO 8434-1-SWOSDS, F...
VOSS
11.04.2023
SO 41124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (NBR)
SERTO
11.03.2024
GN 741 1 ASS - Threaded plugs, Coding 1 without vent drilling, Type ASS, w...
Ganter
12.04.2024
P-304 - Plug
NITTO KOHKI
22.07.2022
I.2RMM - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / MALE HEXAGONAL REDUCERS Stainl...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청