품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FS 631/632 - Leader pin bushings with collar, bronze plated
Märkische Stanz-Partner
Führungssysteme
Powered by
CAD모델 선택
{msp/fuehrungssysteme/fs631_632.prj},{NB=FS631/32x43},{TYPE=FS631},{COMPANY=MSP},{D=32},{A=45},{B=53},{C=48},{BS2P=0},{BS3P=71},{E=-},{EX=0},{F=16},{FX=16},{G=13},{H=30},{L=43},{M=-},{MX=0},{N=5},{NX=5},{P=31.5},{MS=45 +0.016},{MAT=Steel SAE 1141 HRC 50-52},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
F
Lenght
[mm]
G
Lenght
[mm]
H
Lenght
[mm]
L
Lenght
[mm]
N
Diameter
[mm]
P
Lenght
[mm]
MS
Mounting hole H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FS631/18x31
FS631/18x31
FS631
MSP
18
28
34
29
8
13
18
31
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/18x50
FS632/18x50
FS632
MSP
18
28
34
29
8
13
37
50
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/19x31
FS631/19x31
FS631
MSP
19
28
34
29
8
13
18
31
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/19x50
FS632/19x50
FS632
MSP
19
28
34
29
8
13
37
50
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/24x36
FS631/24x36
FS631
MSP
24
38
44
39
12
13
23
36
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/24x55
FS632/24x55
FS632
MSP
24
38
44
39
12
13
42
55
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/25x36
FS631/25x36
FS631
MSP
25
38
44
39
12
13
23
36
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/25x55
FS632/25x55
FS632
MSP
25
38
44
39
12
13
42
55
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/30x43
FS631/30x43
FS631
MSP
30
45
53
48
16
13
30
43
5
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/30x60
FS632/30x60
FS632
MSP
30
45
53
48
16
13
47
60
5
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/32x43
FS631/32x43
FS631
MSP
32
45
53
48
16
13
30
43
5
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/32x60
FS632/32x60
FS632
MSP
32
45
53
48
16
13
47
60
5
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/40x51
FS631/40x51
FS631
MSP
40
54
63
58
19
13
38
51
8
36.5
54 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/40x67
FS632/40x67
FS632
MSP
40
54
63
58
19
13
54
67
8
36.5
54 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/42x51
FS631/42x51
FS631
MSP
42
54
63
58
19
13
38
51
8
36.5
54 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/42x67
FS632/42x67
FS632
MSP
42
54
63
58
19
13
54
67
8
36.5
54 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/50x61
FS631/50x61
FS631
MSP
50
65
79
74
19
13
48
61
8
44.5
65 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/50x75
FS632/50x75
FS632
MSP
50
65
79
74
19
13
62
75
8
44.5
65 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/52x61
FS631/52x61
FS631
MSP
52
65
79
74
19
13
48
61
8
44.5
65 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/52x75
FS632/52x75
FS632
MSP
52
65
79
74
19
13
62
75
8
44.5
65 +0.019
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/63x74
FS631/63x74
FS631
MSP
63
81
92
87
19
13
61
74
8
51.0
81 +0.022
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS632/63x90
FS632/63x90
FS632
MSP
63
81
92
87
19
13
77
90
8
51.0
81 +0.022
Steel SAE 1141 HRC 50-52
FS631/80x91
FS631/80x91
FS631
MSP
80
100
111
106
19
13
78
91
8
60.5
100 +0.022
Steel SAE 1141 HRC 50-52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청