目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1574 - Telescopic slides, steel for surface mounting, full extension, load capacity up to 35 kg
KIPP USA
Telescopic slides
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/telescopic_slides/k1574_asmtab.prj},{NB=K1574.04501000},{BESTKIPPUSA=K1574.0450},{BX=100},{S=0},{A=35},{A1=128},{A2=160},{A3=-},{A4=-},{A5=35},{A6=342},{B=12.7},{H=46},{L=450},{TRAGKRAFT=35},{GEW=1.2000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{MONTAGE=Montageanleitung},{ROHS=Yes},{EAN=4059245498215},{FILTER=KIPP,KIPP_BIM,KIPP_USA},{TYP=4},{SX=450},{PPATH=k1574_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
A4
distance
[mm]
A5
distance
[mm]
A6
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1574.03001000
K1574.0300
35
128
-
-
-
35
192
12.7
46
300
35
0.8000
Yes
4059245498185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.03501000
K1574.0350
35
128
64
-
-
35
242
12.7
46
350
35
1.0120
Yes
4059245498192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.04001000
K1574.0400
35
128
96
-
-
35
292
12.7
46
400
35
1.1900
Yes
4059245498208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.04501000
K1574.0450
35
128
160
-
-
35
342
12.7
46
450
35
1.2000
Yes
4059245498215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.05001000
K1574.0500
35
128
96
96
-
35
392
12.7
46
500
35
1.4200
Yes
4059245498222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.05501000
K1574.0550
35
128
96
128
-
35
442
12.7
46
550
35
1.6000
Yes
4059245498239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.06001000
K1574.0600
35
128
96
128
96
35
492
12.7
46
600
35
1.8000
Yes
4059245498246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.06501000
K1574.0650
35
128
96
128
128
35
542
12.7
46
650
35
2.0000
Yes
4059245498253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1574.07001000
K1574.0700
35
128
96
128
192
35
592
12.7
46
700
35
2.2000
Yes
4059245498260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1577 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
KIPP USA
21.05.2024
SKA EO-3 - Weld nipple
Parker
31.05.2022
K0476 - Tube clamps T-angle, aluminum
KIPP USA
21.05.2024
K1361 - Sockets and plastic inserts
KIPP USA
21.05.2024
K0495 - Linear actuators, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K1071 - Shim plates for sliding clamps for slotted hole
KIPP USA
21.05.2024
K0629 - Dial gauge collets for shaft Ø 8
KIPP USA
21.05.2024
K1073 - Base plates for sliding clamp for square bars
KIPP USA
21.05.2024
K0394 - Thrust spindles
KIPP USA
21.05.2024
K1935 - Clevis joints for rod ends stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K1072 - Sliding clamps for square bar
KIPP USA
21.05.2024
K0053 - Swing screws
KIPP USA
21.05.2024
K0477 - Tube clamps base, aluminum with ball joint
KIPP USA
21.05.2024
K1070 - Sliding clamps for slotted holes
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求