피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0395 - Leveling Pads
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/07144.prj},{NB=K0395.420_0},{D=60},{H=45},{H2=8.0},{T=18.0},{SW=30},{BELASTB=24},{GEW=0.3564},{EAN=4059245144303},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{W1=15},{XA=28.500},{XB=27.600},{XC=15.000},{XD=27.000},{XE=12.000},{XF=6.000},{XG=1.500},{XH=8.000},{XI=37.800},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=3.000},{XM=30.000},{XN=2.500},{XO=26.900},{XP=29.800},{XQ=22.500},{XR=8.500},{XS=26.000},{XT=1.500},{XU=12.000},{BESTKIPPUSA=K0395.420},{FORM=G},{AUSF=Druckteller und Kugelelement aus Stahl mit Anti-Slip-Platte},{D1=M 20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
depth
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTB
Load rating
[max. kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0395.106
K0395.106
A
pressure foot and ball e...
M 6
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0175
Yes
4059245144099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.108
K0395.108
A
pressure foot and ball e...
M 8
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0345
Yes
4059245144105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.110
K0395.110
A
pressure foot and ball e...
M 10
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0667
Yes
4059245144112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.112
K0395.112
A
pressure foot and ball e...
M 12
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1220
Yes
4059245144129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.116
K0395.116
A
pressure foot and ball e...
M 16
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2212
Yes
4059245144136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.120
K0395.120
A
pressure foot and ball e...
M 20
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4029
Yes
4059245144143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.306
K0395.306
B
pressure foot and ball el...
M 6
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0176
Yes
4059245144211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.308
K0395.308
B
pressure foot and ball el...
M 8
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0348
Yes
4059245144228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.310
K0395.310
B
pressure foot and ball el...
M 10
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0666
Yes
4059245144235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.312
K0395.312
B
pressure foot and ball el...
M 12
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1231
Yes
4059245144242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.316
K0395.316
B
pressure foot and ball el...
M 16
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2228
Yes
4059245144259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.320
K0395.320
B
pressure foot and ball el...
M 20
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4047
Yes
4059245144266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.506
K0395.506
C
pressure foot in POM, bal...
M 6
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0094
Yes
4059245144310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.508
K0395.508
C
pressure foot in POM, bal...
M 8
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0161
Yes
4059245144327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.510
K0395.510
C
pressure foot in POM, bal...
M 10
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0272
Yes
4059245144334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.512
K0395.512
C
pressure foot in POM, bal...
M 12
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0429
Yes
4059245144341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.516
K0395.516
C
pressure foot in POM, bal...
M 16
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0695
Yes
4059245144358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.520
K0395.520
C
pressure foot in POM, bal...
M 20
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1319
Yes
4059245144365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.206
K0395.206
D
pressure foot in POM, bal...
M 6
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0093
Yes
4059245144150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.208
K0395.208
D
pressure foot in POM, bal...
M 8
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0163
Yes
4059245144167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.210
K0395.210
D
pressure foot in POM, bal...
M 10
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0279
Yes
4059245144174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.212
K0395.212
D
pressure foot in POM, bal...
M 12
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0440
Yes
4059245144181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.216
K0395.216
D
pressure foot in POM, bal...
M 16
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0695
Yes
4059245144198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.220
K0395.220
D
pressure foot in POM, bal...
M 20
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1330
Yes
4059245144204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0395.410
K0395.410
G
pressure foot and ball el...
M 10
32
25
5.0
10.0
17
12
0.0529
Yes
4059245144273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0395 - Swivel feet
KIPP
27.05.2024
HLFPM - Leveling Feet With Removable Pad Metric
Harcourt
02.04.2024
C-HNFJR - C-VALUE Adjuster pad - Compact Rotary Type
Misumi
25.04.2022
GN 343.6 KR - Stainless Steel-Levelling feet, Threaded stud, Type KR, with ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
K0147 - Palm Grips gray cast iron DIN 6335
KIPP USA
21.05.2024
SEPFC - Seating Plates - Thick Type
Misumi
04.06.2021
Leveling Pad EB M16 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
HSLF - Stud Leveling Feet
Harcourt
02.04.2024
FBF, FBFM, FBFS - Antivibration Pads - Light Load Type
Misumi
04.06.2021
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, inserts and internal ...
KIPP USA
21.05.2024
K0304 - Swivel pads
KIPP USA
21.05.2024
EH 22590. - Leveling Pads / with bolt
Halder
22.12.2022
K0693 - Levelling sets with locknut
KIPP USA
21.05.2024
K0420 - Leveling Pads with vibration absorption
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청