피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Racks with Machined Ends (SRF)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/racks_with_machined_ends_srf.prj},{NB=SRF2-300_On},{CN=SRF2-300},{M=2.0},{A=301.59},{B=20},{C=25.0},{D=23.0},{ENT=48},{S=RF},{WMF=r1005},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
A
Total length (Bush)
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
ENT
Effective number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
SRF0.5-300
SRF0.5-300
0.5
300.02
5
12.0
11.5
191
RF
SRF0.8-300
SRF0.8-300
0.8
299.08
8
12.3
11.5
119
RF
SRF1.5-1000
SRF1.5-1000
1.5
999.03
15
20.0
18.5
212
RF
SRF1.5-1500
SRF1.5-1500
1.5
1507.96
15
20.0
18.5
320
RF
SRF1.5-2000
SRF1.5-2000
1.5
2049.88
15
20.0
18.5
435
RF
SRF1.5-300
SRF1.5-300
1.5
301.59
15
20.0
18.5
64
RF
SRF1.5-500
SRF1.5-500
1.5
499.51
15
20.0
18.5
106
RF
SRF10-1000
SRF10-1000
10.0
1005.31
90
80.0
70.0
32
RF
SRF1-1000
SRF1-1000
1.0
999.03
10
12.0
11.0
318
RF
SRF1-300
SRF1-300
1.0
301.59
10
12.0
11.0
96
RF
SRF1-500
SRF1-500
1.0
499.51
10
12.0
11.0
159
RF
SRF2.5-1000
SRF2.5-1000
2.5
1005.31
25
30.0
27.5
128
RF
SRF2.5-1500
SRF2.5-1500
2.5
1507.96
25
30.0
27.5
192
RF
SRF2.5-2000
SRF2.5-2000
2.5
2049.88
25
30.0
27.5
261
RF
SRF2.5-300
SRF2.5-300
2.5
298.45
25
30.0
27.5
38
RF
SRF2.5-500
SRF2.5-500
2.5
502.65
25
30.0
27.5
64
RF
SRF2-1000
SRF2-1000
2.0
1005.31
20
25.0
23.0
160
RF
SRF2-1500
SRF2-1500
2.0
1507.96
20
25.0
23.0
240
RF
SRF2-2000
SRF2-2000
2.0
2048.31
20
25.0
23.0
326
RF
SRF2-300
SRF2-300
2.0
301.59
20
25.0
23.0
48
RF
SRF2-500
SRF2-500
2.0
502.65
20
25.0
23.0
80
RF
SRF3-1000
SRF3-1000
3.0
999.03
30
35.0
32.0
106
RF
SRF3-1500
SRF3-1500
3.0
1507.96
30
35.0
32.0
160
RF
SRF3-2000
SRF3-2000
3.0
2045.17
30
35.0
32.0
217
RF
SRF3-300
SRF3-300
3.0
301.59
30
35.0
32.0
32
RF
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel, Spur Gears (SS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks with Bolt Holes (SRFD, SRFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Hubless Spur Gears (SSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks (SR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Racks (SRGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Thermal Refined Racks (KRFD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (SSAG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Spur Gears with bushing (SS_F)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Hardened Miter Gears (SMB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Racks (SRGFD, SRGFK)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Flange Type - Heavy Load HSR-A
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청