품질보증 정보
카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1040-32 - Sealing plug M32
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/1040_32.prj},{NB=1040-32(2)},{CNSORDERNO=1040-32},{DINR=32},{OP=50},{CNSMASSEXACT=4.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.043},{HR=00130.00500.0100},{ENO=126573040},{BZ=Dichtstopfen ECON® M32, luft- und rauchdicht, für metrische und zöllige Rohre},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Sealing plug
ⁿ/ₐ
DINR
DIN EN conduit Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
1040-32
1040-32
126573040
Sealing plug M 32, air-t...
Dichtstopfen M32 für Elek...
M32
32
4.5
0.043
4013456536845
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2887 - DIN 5156 TAP
Gühring
05.04.2024
3428 - DIN 844K END MILL
Gühring
05.04.2024
6988 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
3684 - WN 3142 "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
PGP365 - CAST IRON PUMPS – PGP365 SERIES
Parker Hydraulic Pump & Motor Division
02.05.2022
Chape femelle étroite (DIN AB6)
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Blanking plug for CNVL manifolds
Camozzi
16.05.2024
M8 and M12 connector cover caps
Camozzi
16.05.2024
V-Ms-Ex-d NPT - Ex accessories
Hummel
05.02.2020
MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - Standard Three-Phase Motors SM/I, Model B5, 4-pol...
MÄDLER
26.04.2024
1040-32 - Sealing plug M32
KAISER
21.02.2023
TB Ø 16 - Medium load
Royme
08.03.2023
CAK09 - Headed sealing plug DIN 908
PROPLASTICA
19.08.2021
CAK08 - Tapered thread sealing plug DIN 906
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청