SS - Stainless Steel Locknuts
Flexicon
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/3_accessories/ss_locknuts.prj},{NB=SS-M25},{CLR=Self colour},{CT=SS},{T1=M25},{NDM=25.0000},{KDM=23.1600},{TH=M25x1.5},{A=30},{B=34},{C=3.5},{CNSMAT=Stainless Steel (Grade 316)},{INFO=HTML (online)},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
TH
Thread
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Thickness
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
SS-M16
SS-M16
Self colour
M16x1.5
20
23
3.5
Stainless Steel (Grade 31...
SS-M20
SS-M20
Self colour
M20x1.5
24
28
3.5
Stainless Steel (Grade 31...
SS-M25
SS-M25
Self colour
M25x1.5
30
34
3.5
Stainless Steel (Grade 31...
SS-M32
SS-M32
Self colour
M32x1.5
38
43
4.5
Stainless Steel (Grade 31...
SS-M40
SS-M40
Self colour
M40x1.5
48
53
5.0
Stainless Steel (Grade 31...
SS-M50
SS-M50
Self colour
M50x1.5
60
65
6.0
Stainless Steel (Grade 31...
SS-M63
SS-M63
Self colour
M63x1.5
70
76
6.5
Stainless Steel (Grade 31...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청