피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Nederlands
română
English
ACDG/G
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
Hydraulic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{a4hydrauliek/hydraulikzylinder/acdgg_asmtab.prj},{NB=ACDGG-100/60(1-0)-R1/2-R1-400},{TYP=ACDGG-100},{CB=100},{RD=60},{HUB=1},{HUBST=0},{R=R1/2\"},{RPOS=0},{ABPOS=1},{AB=1},{PS=},{SL=},{F1=40},{A=115},{L=64},{M2=101},{X2=17},{PPATH=assemblies/acdgg_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CB
Cylinder boring
[mm]
RD
Rod diameter
[mm]
L12
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
A2
Diameter
[mm]
B2
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
G1
Width
[mm]
H1
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M2
Length
[mm]
X2
Length
[mm]
KE
Height
[mm]
ACDGG-40/20(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-40
40
20
206
50
41
50
25
30
19
16
48
67
12
36
ACDGG-40/22(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-40
40
22
206
50
41
50
25
30
19
16
48
67
12
36
ACDGG-40/25(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-40
40
25
206
50
41
50
25
30
19
16
48
67
12
36
ACDGG-40/28(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-40
40
28
206
50
41
50
25
30
19
16
48
67
12
36
ACDGG-40/30(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-40
40
30
206
50
41
50
25
30
19
16
48
67
12
36
ACDGG-50/25(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-50
50
25
235
60
46
55
28
35
23
20
57
75
15
41
ACDGG-50/30(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-50
50
30
235
60
46
55
28
35
23
20
57
75
15
41
ACDGG-50/35(1-0)-R3/8-R1
ACDG/G-50
50
35
235
60
46
55
28
35
23
20
57
75
15
41
ACDGG-60/30(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-60
60
30
259
70
53
65
33
40
28
22
61
82
16
46
ACDGG-60/35(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-60
60
35
259
70
53
65
33
40
28
22
61
82
16
46
ACDGG-60/40(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-60
60
40
259
70
53
65
33
40
28
22
61
82
16
46
ACDGG-63/32(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-63
63
32
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-63/35(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-63
63
35
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-63/36(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-63
63
36
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-63/40(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-63
63
40
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-63/45(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-63
63
45
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-65/30(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-65
65
30
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-65/32(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-65
65
32
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-65/35(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-65
65
35
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-65/40(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-65
65
40
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-65/45(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-65
65
45
259
75
56
65
33
40
28
22
61
82
16
49
ACDGG-70/35(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-70
70
35
259
80
58
65
33
40
28
22
61
82
16
51
ACDGG-70/40(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-70
70
40
259
80
58
65
33
40
28
22
61
82
16
51
ACDGG-70/45(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-70
70
45
259
80
58
65
33
40
28
22
61
82
16
51
ACDGG-70/50(1-0)-R1/2-R1
ACDG/G-70
70
50
259
80
58
65
33
40
28
22
61
82
16
51
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACDK/K
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDA
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDGK/GK
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDC1
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACH550-BDR 208V/230V - E-Clipse Bypass with Non-Fused Disconnect Switch
ABB
15.07.2022
ACH550-PD 208V/230V - Drive with Disconnect and Fuses
ABB
15.07.2022
ACH550-VCR 208V/230V - Vertical Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
DCS500 Regenerative - 230 to 500 VAC
ABB
07.07.2023
DCS400 Non-Regenerative - 230 to 500 VAC
ABB
07.07.2023
DCS400 Regenerative - 230 to 500 VAC
ABB
07.07.2023
ACDG
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
ACDK
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
STS Cylinder - Standard cylinder double acting with hydraulic rod ends
SCHEMA
28.04.2022
Clevis eye G6B
A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
31.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청