피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Mankenberg
생성됨: 01.01.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mankenberg
DM 652 - Pressure Control Valves
Mankenberg
Pressure Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{mankenberg/1_pressure_reducers/dm_652.prj},{NB=6562025TA_(DN 25 0.02-0.12 1 0)},{DNGVIS=DN 25},{P1P2=0.02-0.12},{ELASTOMERE=1},{LECKL=0},{INFO1=HTML (Online)},{INFO2=INFO},{VERS=7},{VERS2=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order information
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DNGVIS
Nominal width
ⁿ/ₐ
PNE
PN Inlet
ⁿ/ₐ
PNA
PN Outlet
ⁿ/ₐ
KVS
KVs-value
ⁿ/ₐ
P1P2
Pressure range
[bar]
P3
max permissible
[bar]
A
Face to face
[mm]
A1
Face to face
[mm]
B
Overall height 1
[mm]
C
Overall height 2
[mm]
D
øDrive
[mm]
6568040TA_(G 1/2 6-12 1 0...
6568040TA
DM652
G 1/2
40
16
4
6-12
15 (13)
85
0
76
235
138
6560090TA_(DN 15 6-12 1 0...
6560090TA
DM652F
DN 15
40
16
4
6-12
15 (13)
0
130
76
235
138
6568037TA_(G 1/2 4-8 1 0)
6568037TA
DM652
G 1/2
40
16
4
4-8
12
85
0
76
235
138
6560087TA_(DN 15 4-8 1 0)
6560087TA
DM652F
DN 15
40
16
4
4-8
12
0
130
76
235
138
6568034TA_(G 1/2 2-5 1 0)
6568034TA
DM652
G 1/2
40
10
4
2-5
7,5
85
0
76
235
138
6560084TA_(DN 15 2-5 1 0)
6560084TA
DM652F
DN 15
40
10
4
2-5
7,5
0
130
76
235
138
6568031TA_(G 1/2 0.8-2.5 ...
6568031TA
DM652
G 1/2
40
6
4
0.8-2.5
3,5
85
0
76
235
138
6560081TA_(DN 15 0.8-2.5 ...
6560081TA
DM652F
DN 15
40
6
4
0.8-2.5
3,5
0
130
76
235
138
6568043TA_(G 1/2 0.3-1.1 ...
6568043TA
DM652
G 1/2
40
2,5
4
0.3-1.1
1,65
85
0
76
300
200
6560093TA_(DN 15 0.3-1.1 ...
6560093TA
DM652F
DN 15
40
2,5
4
0.3-1.1
1,65
0
130
76
300
200
6568028TA_(G 1/2 0.1-0.5 ...
6568028TA
DM652
G 1/2
40
1
4
0.1-0.5
0,75
85
0
76
300
264
6560078TA_(DN 15 0.1-0.5 ...
6560078TA
DM652F
DN 15
40
1
4
0.1-0.5
0,75
0
130
76
300
264
6568025TA_(G 1/2 0.02-0.1...
6568025TA
DM652
G 1/2
40
1
4
0.02-0.12
0,18
85
0
76
300
360
6560075TA_(DN 15 0.02-0.1...
6560075TA
DM652F
DN 15
40
1
4
0.02-0.12
0,18
0
130
76
300
360
6569040TA_(G 3/4 6-12 1 0...
6569040TA
DM652
G 3/4
40
16
5
6-12
15 (13)
91
0
76
235
138
6561040TA_(DN 20 6-12 1 0...
6561040TA
DM652F
DN 20
40
16
5
6-12
15 (13)
0
150
76
235
138
6569037TA_(G 3/4 4-8 1 0)
6569037TA
DM652
G 3/4
40
16
5
4-8
12
91
0
76
235
138
6561037TA_(DN 20 4-8 1 0)
6561037TA
DM652F
DN 20
40
16
5
4-8
12
0
150
76
235
138
6569034TA_(G 3/4 2-5 1 0)
6569034TA
DM652
G 3/4
40
10
5
2-5
7,5
91
0
76
235
138
6561034TA_(DN 20 2-5 1 0)
6561034TA
DM652F
DN 20
40
10
5
2-5
7,5
0
150
76
235
138
6569031TA_(G 3/4 0.8-2.5 ...
6569031TA
DM652
G 3/4
40
6
5
0.8-2.5
3,5
91
0
76
235
138
6561031TA_(DN 20 0.8-2.5 ...
6561031TA
DM652F
DN 20
40
6
5
0.8-2.5
3,5
0
150
76
235
138
6569043TA_(G 3/4 0.3-1.1 ...
6569043TA
DM652
G 3/4
40
2,5
5
0.3-1.1
1,65
91
0
76
300
200
6561043TA_(DN 20 0.3-1.1 ...
6561043TA
DM652F
DN 20
40
2,5
5
0.3-1.1
1,65
0
150
76
300
200
6569028TA_(G 3/4 0.1-0.5 ...
6569028TA
DM652
G 3/4
40
1
5
0.1-0.5
0,75
91
0
76
300
264
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EB 1.12 - Compact Standard Bleeding Valve
Mankenberg
02.08.2013
EB 1.32 - Compact Standard Bleeding Valve
Mankenberg
02.08.2013
EB 1.10 - Sturdy Valves of Cast Steel
Mankenberg
02.08.2013
F-2970-M, F-2970A - Horizontal Swing Check Iron Valve 250lb, SWP-250 lb, 50...
Milwaukee Valve
06.03.2024
SaniMidget - Toftejorg SaniMidget Rotary Spray Head
Alfa Laval
25.01.2021
LKH - Centrifugal Pumps
Alfa Laval
27.09.2023
Modèle 58981/982/983/984 - Pressure reducing valve - Female / female BSP - ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
GBUCL - Globe Valve
Misumi
29.05.2023
BOA-CVP H - Service-friendly control valve
KSB
14.04.2024
I.4FTYB - FLANGED END Y-TYPE STRAINERS NP10/16 DIN 3202 (NP16 only for ND20...
FG INOX
25.04.2023
Series MN - Pneumatic Cylinders Aluminum
Milwaukee Cylinder
31.03.2020
8800 - Iron Non-Slam Check Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
1800/1850 - Iron Silent Check Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
GL - Load Cells
Alfa Instrumentos
23.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청