피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Trunnion mounting block (ISO 8132) - ISO 8132
Mecanizados Alcoy
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/accessori/trunion_mounting_block_asmtab.prj},{NB=42T025(50)},{SIZE=50},{AX=13.5},{H=55},{H1=45},{H2=80},{TD=25},{HJ=110},{E1=26},{N=80},{N1=12},{B4=25},{T=5.4},{COD=42T025},{PESO=2.15},{PPATH=trunion_mounting_block_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SIZE
Bore
[mm]
AX
H13 Ø
[mm]
H
js13
[mm]
H1
[mm]
H2
max.
[mm]
TD
H7
[mm]
HJ
[mm]
E1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
B4
N9
[mm]
T
+0.3/+0
[mm]
COD
Code
ⁿ/ₐ
42T012
25
9.0
34
25
49
12
63
17
40
8
10
3.3
42T012
42T016
32
11.0
40
30
59
16
80
21
50
10
16
4.3
42T016
42T020
40
11.0
45
38
69
20
90
21
60
10
16
4.3
42T020
42T025
50
13.5
55
45
80
25
110
26
80
12
25
5.4
42T025
42T032
63
17.5
65
52
100
32
150
33
110
15
25
5.4
42T032
42T040
80
22.0
76
60
120
40
170
41
125
16
36
8.4
42T040
42T050
100
26.0
95
75
140
50
210
51
160
20
36
8.4
42T050
42T063
125
33.0
112
85
177
63
265
61
200
25
50
11.4
42T063
42T080
160
39.0
140
112
220
80
325
81
250
31
50
11.4
42T080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청