피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Rod end accessory - ISO 8132
Mecanizados Alcoy
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/accessori/rod_end_accessory.prj},{NB=41T028},{MM=28},{KK=M20x1.5},{NDM=20},{P=1.500},{B1=29},{B2=9.0},{C=82},{K=63},{R=9.0},{N=6},{R2=14.5},{COD=41T028},{CH=1.000},{PESO=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MM
Rod
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
C
Ø
[mm]
K
Ø
[mm]
R
Ø
[mm]
N
Qt.y
ⁿ/ₐ
R2
Ø
[mm]
COD
Code
ⁿ/ₐ
41T014
14
M12x1.25
17
6.8
56
40
6.6
4
11.0
41T014
41T018
18
M14x1.5
19
9.0
63
45
9.0
4
14.5
41T018
41T022
22
M16x1.5
23
9.0
72
54
9.0
6
14.5
41T022
41T028
28
M20x1.5
29
9.0
82
63
9.0
6
14.5
41T028
41T036
36
M27x2
37
11.0
100
78
11.0
6
17.5
41T036
41T045
45
M33x2
46
13.0
120
95
13.5
8
20.0
41T045
41T056
56
M42x2
57
17.5
150
120
17.5
8
26.0
41T056
41T070
70
M48x2
64
21.5
190
150
22.0
8
33.0
41T070
41T090
90
M64x3
86
25.0
230
180
26.0
8
40.0
41T090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청