目錄: HELIA
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1281-62 - Install. housing, HaloX® 100 front part
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_62.prj},{NB=1281-62(2)},{CNSORDERNO=1281-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 75 mm für Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-82},{LOD=2},{DA=75},{LB=87},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546707},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 75 mm für Sichtbeton (1281-62) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 87 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-62},{PICTURESMALL=1281_62.png},{ETIM40=EC002472}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
DA
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1281-62
1281-62
Install. housing, HaloX® ...
75
87
38.000
0.563
4013456546707
Installation housing, Hal...
EC002472
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求