피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
11020004 - Stainless Hexagon trimmer P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/12204.prj},{NB=11-02-0004-0060-0120},{SIZE=M 6},{L=12},{L1=8,10,12,15,16,20},{L2=12,14,15,16,18,20,25,30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
K
Width
[mm]
TK
tolerance-k
[mm]
S
Width
[mm]
TS
tolerance-S
[mm]
E
Height
[mm]
SOW
Size of Washer
ⁿ/ₐ
SOSW
Size of Spring Washer
ⁿ/ₐ
LOR
Length of Run -out of thread (a)
[mm]
11-02-0004-0050-0080
M 5
8
11-02-0004-0050-0080
0.8
3.5
+-0.15
8
-0.2
9.2
10x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0004-0050-0100
M 5
10
11-02-0004-0050-0100
0.8
3.5
+-0.15
8
-0.2
9.2
10x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0004-0050-0120
M 5
12
11-02-0004-0050-0120
0.8
3.5
+-0.15
8
-0.2
9.2
10x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0004-0050-0150
M 5
15
11-02-0004-0050-0150
0.8
3.5
+-0.15
8
-0.2
9.2
10x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0004-0050-0160
M 5
16
11-02-0004-0050-0160
0.8
3.5
+-0.15
8
-0.2
9.2
10x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0004-0050-0200
M 5
20
11-02-0004-0050-0200
0.8
3.5
+-0.15
8
-0.2
9.2
10x0.8
8.5X1.3
5.2
11-02-0004-0060-0120
M 6
12
11-02-0004-0060-0120
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0140
M 6
14
11-02-0004-0060-0140
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0150
M 6
15
11-02-0004-0060-0150
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0160
M 6
16
11-02-0004-0060-0160
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0180
M 6
18
11-02-0004-0060-0180
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0200
M 6
20
11-02-0004-0060-0200
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0250
M 6
25
11-02-0004-0060-0250
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
11-02-0004-0060-0300
M 6
30
11-02-0004-0060-0300
1.0
4.0
+-0.15
10
-0.2
11.5
11.5x0.8
11.5x1.5
6.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10020104 - Stainless(+)Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10000203 - Steel(+-)Pan head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000006 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00020204 - Stainless(+)(-)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00120004 - Stainless SUS316L(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007002 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020402 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
11020013 - Stainless Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10020403 - Stainless(+)Bind P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000012 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Old JIS)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
00000040 - Steel(+)UNF(PAN)machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
0001000A - Brass(+)Hexagon upset head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
2002T103 - Stainless TRX Truss Tapping Screw(1-A)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
10007003 - Steel 7-mark Hexagon upset head P
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청