lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-AT10-BR25-ST - AT 齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为25毫米。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at10_br25_t-sp.prj},{NB=16877328},{ARTNR=16877328},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1610 30 AT10/28-2},{ZRB=25},{Z=28},{AUSF=16F},{AZ=87.31},{AB=93},{D=89.13},{ND=0},{DI=66},{B1=30},{L=25},{R=5},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=860},{TYP=1},{ZTL=10},{OZB=5.40},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16877318
16877318
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 30 AT10/18-2
25
18
16F
55.48
60
57.30
0
37
30
22
8
1008
9
25
356
84835080
16877319
16877319
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT10/19-2
25
19
16F
58.66
66
60.48
0
44
30
22
8
1108
9
28
397
84835080
16877320
16877320
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT10/20-2
25
20
16F
61.84
66
63.66
0
44
30
22
8
1108
9
28
440
84835080
16877322
16877322
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT10/22-2
25
22
16F
68.21
75
70.03
0
50
30
22
8
1108
9
28
532
84835080
16877324
16877324
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT10/24-2
25
24
16F
74.57
83
76.39
0
58
30
22
8
1108
9
28
633
84835080
16877325
16877325
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT10/25-2
25
25
16F
77.76
83
79.58
0
58
30
22
8
1108
9
28
687
84835080
16877326
16877326
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT10/26-2
25
26
16F
80.94
87
82.76
0
63
30
25
5
1610
12
42
742
84835080
16877327
16877327
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT10/27-2
25
27
16F
84.12
91
85.94
0
64
30
25
5
1610
12
42
800
84835080
16877328
16877328
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT10/28-2
25
28
16F
87.31
93
89.13
0
66
30
25
5
1610
12
42
860
84835080
16877330
16877330
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT10/30-2
25
30
16F
93.67
97
95.49
0
68
30
25
5
1610
12
42
988
84835080
16877332
16877332
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT10/32-2
25
32
16F
100.04
106
101.86
0
76
30
25
5
1610
12
42
1123
84835080
16877336
16877336
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/36-2
25
36
10F
112.77
119
114.59
92
0
30
32
2
2012
12
50
1503
84835080
16877340
16877340
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/40-2
25
40
10F
125.50
131
127.32
96
0
30
32
2
2012
12
50
1854
84835080
16877344
16877344
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/44-2
25
44
10F
138.24
143
140.06
110
0
30
32
2
2012
12
50
2244
84835080
16877348
16877348
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/48-2
25
48
10F
150.97
158
152.79
110
0
30
32
2
2012
12
50
2670
84835080
16877360
16877360
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT10/60-2
25
60
11F
189.10
200
190.99
110
158
30
32
2
2012
12
50
4168
84835080
16877372
16877372
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/72-0
25
72
11
227.36
0
229.18
125
200
30
45
15
2517
15
65
5840
84835080
16877384
16877384
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/84-0
25
84
11
265.56
0
267.38
125
235
30
45
15
2517
15
65
7380
84835080
16877396
16877396
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 45 AT10/96-0
25
96
11
303.76
0
305.58
125
270
30
45
15
2517
15
65
9000
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求