Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR85-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度85mm。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_85.prj},{NB=17477528},{ARTNR=17477528},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=85},{Z=56},{AUSF=18F},{AZ=141.23},{AB=148},{D=142.60},{ND=0},{DI=116},{B=95},{L=45},{R=25.0},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=4.45},{TYP=6},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=143.0},{ID=132.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477517
17477517
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 34-8M-85-18F
8M
85
34
18F
85.21
91
86.58
0
65
95
38
28.5
1615
12
42
1.43
84835080
17477518
17477518
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 36-8M-85-18F
8M
85
36
18F
90.30
97
91.67
0
68
95
38
28.5
1615
12
42
1.87
84835080
17477519
17477519
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1615 38-8M-85-18F
8M
85
38
18F
95.39
103
96.77
0
72
95
38
28.5
1615
12
42
2.20
84835080
17477520
17477520
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 40-8M-85-18F
8M
85
40
18F
100.49
106
101.86
0
80
95
32
31.5
2012
12
50
1.80
84835080
17477522
17477522
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-85-18F
8M
85
44
18F
110.67
119
112.05
0
86
95
32
31.5
2012
12
50
2.30
84835080
17477524
17477524
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 25.17 48-8M-85-18F
8M
85
48
18F
120.86
127
122.23
0
97
95
45
25.0
25.17
15
65
2.66
84835080
17477528
17477528
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 56-8M-85-18F
8M
85
56
18F
141.23
148
142.60
0
116
95
45
25.0
2517
15
65
4.45
84835080
17477532
17477532
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 64-8M-85-18F
8M
85
64
18F
161.60
168
162.97
0
136
95
45
25.0
2517
15
65
6.20
84835080
17477536
17477536
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 72-8M-85-18F
8M
85
72
18F
181.97
192
183.35
0
150
95
51
22.0
3020
20
75
8.00
84835080
17477540
17477540
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-8M-85-18
8M
85
80
18
202.35
0
203.72
0
180
95
51
22.0
3020
20
75
10.00
84835080
17477545
17477545
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-8M-85-18
8M
85
90
18
227.81
0
229.18
0
204
95
51
22.0
3020
20
75
10.80
84835080
17477556
17477556
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 112-8M-85-19
8M
85
112
19
283.83
0
285.21
170
254
95
51
22.0
3020
20
75
15.00
84835080
17477572
17477572
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 144-8M-85-19
8M
85
144
19
365.32
0
366.69
198
336
95
65
15.0
3525
35
90
20.00
84835080
17477584
17477584
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 168-8M-85-20
8M
85
168
20
426.44
0
427.81
198
395
95
65
15.0
3525
35
90
22.00
84835080
17477596
17477596
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 192-8M-85-20
8M
85
192
20
487.50
0
488.92
198
455
95
65
15.0
3525
35
90
26.00
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求