Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-14M-BR85-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为85mm。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_14m_85.prj},{NB=17677320},{ARTNR=17677320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=85},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=175.49},{AB=188},{D=178.25},{ND=0},{DI=138},{B=102},{L=51},{R=25.5},{SB=3020},{BMIN=20},{BMAX=75},{GEW=8.0},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=180.0},{ID=158.0},{AT=108.0},{W1=4},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17677314
17677314
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 28-14M-85-18F
14M
85
28
18F
122.13
127
124.78
0
98
102
45
28.5
2517
15
65
2.7
84835080
17677315
17677315
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 30-14M-85-18F
14M
85
30
18F
130.99
138
133.69
0
100
102
45
28.5
2517
15
65
3.8
84835080
17677316
17677316
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 32-14M-85-18F
14M
85
32
18F
139.89
154
142.60
0
108
102
45
28.5
2517
15
65
4.7
84835080
17677317
17677317
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 34-14M-85-18F
14M
85
34
18F
148.80
160
151.52
0
110
102
45
28.5
2517
15
65
6.0
84835080
17677318
17677318
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 36-14M-85-18F
14M
85
36
18F
157.68
168
160.43
0
125
102
51
25.5
3020
20
75
5.7
84835080
17677319
17677319
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 38-14M-85-18F
14M
85
38
18F
166.60
183
169.34
0
130
102
51
25.5
3020
20
75
6.8
84835080
17677320
17677320
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 40-14M-85-18F
14M
85
40
18F
175.49
188
178.25
0
138
102
51
25.5
3020
20
75
8.0
84835080
17677322
17677322
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3030 44-14M-85-18F
14M
85
44
18F
193.28
211
196.08
0
155
102
76
13.0
3030
30
75
11.7
84835080
17677324
17677324
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3030 48-14M-85-18F
14M
85
48
18F
211.11
226
213.90
0
170
102
76
13.0
3030
30
75
15.0
84835080
17677328
17677328
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3525 56-14M-85-18F
14M
85
56
18F
246.76
256
249.55
0
210
102
65
18.5
3525
35
90
19.0
84835080
17677332
17677332
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 64-14M-85-19F
14M
85
64
19F
282.41
296
285.21
190
240
102
65
18.5
3525
35
90
23.5
84835080
17677336
17677336
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 72-14M-85-19
14M
85
72
19
318.06
0
320.86
190
280
102
65
18.5
3525
35
90
25.0
84835080
17677340
17677340
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 80-14M-85-20
14M
85
80
20
353.71
0
356.51
190
315
102
65
18.5
3525
35
90
26.0
84835080
17677345
17677345
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3525 90-14M-85-20
14M
85
90
20
398.28
0
401.07
190
360
102
65
18.5
3525
35
90
28.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求