Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-14M-BR55-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为55mm。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_14m_55.prj},{NB=17677220},{ARTNR=17677220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=55},{Z=40},{AUSF=18F},{AZ=175.49},{AB=188},{D=178.25},{ND=0},{DI=138},{B=70},{L=45},{R=12.5},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=6.9},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=180.0},{ID=158.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0.000},{ZS2=0.000},{ZT1=0.000},{ZT2=0.000},{GS3=0.000},{GS4=0.000},{GT3=0.000},{GT4=0.000},{GT5=0.000},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17677214
17677214
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 28-14M-55-18F
14M
55
28
18F
122.13
127
124.78
0
94
70
32
19.0
2012
12
50
2.2
84835080
17677215
17677215
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 30-14M-55-18F
14M
55
30
18F
130.99
138
133.69
0
98
70
45
12.5
2517
15
65
2.7
84835080
17677216
17677216
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 32-14M-55-18F
14M
55
32
18F
139.89
154
142.60
0
108
70
45
12.5
2517
15
65
3.6
84835080
17677217
17677217
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 34-14M-55-18F
14M
55
34
18F
148.80
160
151.52
0
110
70
45
12.5
2517
15
65
4.5
84835080
17677218
17677218
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 36-14M-55-18F
14M
55
36
18F
157.68
168
160.43
0
120
70
45
12.5
2517
15
65
5.2
84835080
17677219
17677219
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 38-14M-55-18F
14M
55
38
18F
166.60
183
169.34
0
130
70
45
12.5
2517
15
65
6.2
84835080
17677220
17677220
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 40-14M-55-18F
14M
55
40
18F
175.49
188
178.25
0
138
70
45
12.5
2517
15
65
6.9
84835080
17677222
17677222
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 44-14M-55-18F
14M
55
44
18F
193.28
211
196.08
0
155
70
51
9.5
3020
20
75
8.6
84835080
17677224
17677224
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 48-14M-55-18F
14M
55
48
18F
211.11
226
213.90
0
170
70
51
9.5
3020
20
75
10.5
84835080
17677228
17677228
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 56-14M-55-18F
14M
55
56
18F
246.76
256
249.55
0
208
70
51
9.5
3020
20
75
13.5
84835080
17677232
17677232
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 64-14M-55-19F
14M
55
64
19F
282.41
296
285.21
170
240
70
51
9.5
3020
20
75
14.5
84835080
17677236
17677236
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 72-14M-55-19
14M
55
72
19
318.06
0
320.86
170
280
70
51
9.5
3020
20
75
16.3
84835080
17677240
17677240
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-14M-55-20
14M
55
80
20
353.71
0
356.51
170
315
70
51
9.5
3020
20
75
17.5
84835080
17677245
17677245
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-14M-55-20
14M
55
90
20
398.28
0
401.07
170
360
70
51
9.5
3020
20
75
20.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求