ZR - Ball locks
PROPLASTICA
Elements for transporting, lifting and fastening
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/elements_for_transporting_lifting_and_fastening/ball_locks_zr.prj},{NB=ZR-060},{D=M6},{DT=6},{K=2.7},{L=14},{B=2.0},{F=7-20},{MATERIAL=1.0503},{PDF=Info PDF},{N=1.0},{T=2.0},{D1=4.3},{Z=3.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
D
Diameter
ⁿ/ₐ
K
Diameter
[mm]
L
CHOOSE / Length
[mm]
B
Distance
[mm]
F
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
Ball locks ZR-040
M4
1.8
9
1.5
6-20
1.0503
Ball locks ZR-050
M5
2.4
12
2.0
6-20
1.0503
Ball locks ZR-060
M6
2.7
14
2.0
7-20
1.0503
Ball locks ZR-080
M8
4.0
16
2.0
15-30
1.0503
Ball locks ZR-100
M10
4.5
19
2.5
20-35
1.0503
Ball locks ZR-120
M12
6.0
22
3.5
30-55
1.0503
Ball locks ZR-160
M16
8.5
24
4.5
45-100
1.0503
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SM - Socket head cap screw
PROPLASTICA
19.08.2021
ZK - Ball locks
PROPLASTICA
19.08.2021
KW - Dowel pin
PROPLASTICA
19.08.2021
WKA - Hexagon socet set screw
PROPLASTICA
19.08.2021
K0323 - Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured, steel
KIPP
27.05.2024
TZW - Sprue puller bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
SXE - Leader pin
PROPLASTICA
12.04.2024
KPE - Leader pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TWC - Sprue bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
TXE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
TPE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
WK - Set screw
PROPLASTICA
19.08.2021
WZ 8031 B Blue die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
27.05.2024
SS - Angle pin
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청