目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZLCE,ZL2CE,ZL3CE - 直線導軌-ZCE系列-加長滑塊型-普通級
PRiCi FA
直線運動部品
直線導軌·導軌配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a17/zlce_asmtab.prj},{NB=ZLCE8-34-(17-0-0)},{LV1=Ordinary level},{MAT=Stainless steel},{MAT2=Stainless steel},{HN=58HRC~},{AOT=-40~80℃},{QTY=1},{CODE=ZLCE},{CODE1=ZTCE},{CODE2=ZZLCE},{MYCODE=P_ZLCE},{VAR02=8},{VAR04=34},{VAR06=},{FIX02=9.5},{VAR08=17.0},{VAR10=0.0},{VAR12=0.0},{VAR14=},{VAR16=},{VAR18=},{VAR20=},{FIX95=PDF},{FIX96=2},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=zlce_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
廠內型號
ⁿ/ₐ
LV1
精度
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
AOT
耐熱溫度
ⁿ/ₐ
QTY
滑塊數
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX04
左端距T 指定單位0.5mm
[mm]
FIX06
W1
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX12
L2
[mm]
FIX14
V1
[mm]
FIX16
V2
[mm]
FIX18
S1
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
b
[mm]
FIX24
H1
[mm]
FIX26
C
[mm]
FIX28
d×G×h
[mm]
FIX30
N
[mm]
FIX32
P
[mm]
FIX34
基本額定負載C(動)
[kN]
FIX36
基本額定負載Co(靜)
[kN]
FIX38
靜態容許力榘 M1·M2
[N·m]
FIX40
靜態容許力榘 M3
[N·m]
FIX42
滑塊重量
[g]
FIX44
導軌重量
[kg/m]
FIX46
a
[mm]
FIX48
M
ⁿ/ₐ
ZLCE8-34
ZLCE8-34
普通級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
1
ZLCE
9.5
5.0
17
34.0
23.0
12
13
M2
2.5
6.5
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
1.31
2.44
7.70
9.00
14.0
0.21
0
-
ZL2CE8-68
ZL2CE8-68
普通級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
2
ZL2CE
4.0
5.0
17
34.0
23.0
12
13
M2
2.5
6.5
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
1.31
2.44
7.70
9.00
14.0
0.21
0
-
ZL3CE8-102
ZL3CE8-102
普通級
不鏽鋼
58HRC~
-40~80℃
3
ZL3CE
6.0
5.0
17
34.0
23.0
12
13
M2
2.5
6.5
4.7
7
2.4×4.2×2.3
5.000
15
1.31
2.44
7.70
9.00
14.0
0.21
0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求