카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCL-0.5 - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcl/zcl_0_5.prj},{NB=Spur Gears ZCL-0.5-40},{CODE=550021},{DESCRIPTION=ZCL-0.5-40},{DIM01=0.5},{DIM02=40},{DIM03=20.0},{DIM04=21.0},{DIM05=16},{DIM06=-},{DIM06X=0},{DIM07=10},{DIM08=8},{DIM09=1.1},{WEIGHT=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-0.5-24
550011
ZCL-0.5-24
0.5
24
12.0
13.0
16
-
10
8
0.7
2
Spur Gears ZCL-0.5-25
550013
ZCL-0.5-25
0.5
25
12.5
13.5
16
-
10
8
0.7
2
Spur Gears ZCL-0.5-30
550015
ZCL-0.5-30
0.5
30
15.0
16.0
16
-
10
8
0.8
3
Spur Gears ZCL-0.5-32
550017
ZCL-0.5-32
0.5
32
16.0
17.0
16
-
10
8
0.9
3
Spur Gears ZCL-0.5-36
550019
ZCL-0.5-36
0.5
36
18.0
19.0
16
-
10
8
1.0
4
Spur Gears ZCL-0.5-40
550021
ZCL-0.5-40
0.5
40
20.0
21.0
16
-
10
8
1.1
4
Spur Gears ZCL-0.5-45
550023
ZCL-0.5-45
0.5
45
22.5
23.5
16
-
10
8
1.2
5
Spur Gears ZCL-0.5-48
550025
ZCL-0.5-48
0.5
48
24.0
25.0
16
-
10
8
1.3
6
Spur Gears ZCL-0.5-50
550027
ZCL-0.5-50
0.5
50
25.0
26.0
16
-
10
8
1.4
6
Spur Gears ZCL-0.5-55
550029
ZCL-0.5-55
0.5
55
27.5
28.5
16
4
20
8
1.5
8
Spur Gears ZCL-0.5-60
550031
ZCL-0.5-60
0.5
60
30.0
31.0
16
4
20
8
1.6
11
Spur Gears ZCL-0.5-70
550033
ZCL-0.5-70
0.5
70
35.0
36.0
16
4
20
8
1.9
13
Spur Gears ZCL-0.5-80
550035
ZCL-0.5-80
0.5
80
40.0
41.0
16
4
20
8
2.2
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청