Werbung
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Filtereinstellungen

Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    D-M-E
    ZF Guideways - DME
    D-M-E
    ZS Fixing plates - DME
    D-M-E
    ZZ Racks - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    ZHI End caps-in - DME
    D-M-E
    ZL Gibs - DME
    D-M-E
    ZHU End caps-out - DME
    D-M-E
    Hydraulic Cylinder - Hydraulic Unscrewing Device
    D-M-E
    ZE Limit switches - DME
    D-M-E
    S.A.E. Rack - Hydraulic Unscrewing Device
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    Alignment Plate - Hydraulic Unscrewing Device
    D-M-E
    WZ 1030 Pinion shafts - DME -  Mat.: 1.2767  ~ 830 N/mm2
    D-M-E
    WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME -  Mat.: 1.0503 (C 45)  ~ 690 N/mm2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen